您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RR-612-B-BK-ST - 锁定螺栓612由钢制成,形式为B和BK
MÄDLER
驱动元件
控制单元
索引柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastriegel/rastriegel_612_b_u_bk.prj},{NB=66679200},{ARTNR=66679200},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Raststift: feingedreht und nitriert, Kappe: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz matt},{AUSF=Form B: ohne Kontermutter, mit Kunststoffkappe},{D1=12},{D2=M20 x 1,5},{D3=20},{L2=12},{L3=36},{L4=37},{L1=69},{L5=52},{FA=21},{FE=57},{GEW=125},{DD2=20},{P=1.5},{TYP=0},{HKM=10},{SW=30},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 -0.02/ -0.04
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3 +1.5
[mm]
L4
l4
[mm]
L1
l1
[mm]
L5
l5
[mm]
FA
弹簧压力*-开始/统计平均值
[N]
FE
弹簧压力*-结束/统计平均值
[N]
GEW
重量
[g]
P
[mm]
TYP
类型
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66678300
66678300
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
5
M12 x 1,5
12
8
26
26
47
32
9
21
39
1.5
0
73182900
66678400
66678400
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
6
M12 x 1,5
12
8
26
26
47
32
9
21
39
1.5
0
73182900
66678500
66678500
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
6
M16 x 1,5
16
10
30
32
56
42
12
32
59
1.5
0
73182900
66678600
66678600
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
8
M12 x 1,5
12
8
26
26
47
32
9
21
39
1.5
0
73182900
66678700
66678700
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
8
M16 x 1,5
16
10
30
32
56
42
12
32
79
1.5
0
73182900
66678800
66678800
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
8
M20 x 1,5
20
12
36
37
69
52
21
57
115
1.5
0
73182900
66678900
66678900
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
10
M16 x 1,5
16
10
30
32
56
42
12
32
64
1.5
0
73182900
66679000
66679000
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
10
M20 x 1,5
20
12
36
37
69
52
21
57
119
1.5
0
73182900
66679200
66679200
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
B型:无锁紧螺母,带塑料盖
12
M20 x 1,5
20
12
36
37
69
52
21
57
125
1.5
0
73182900
66688300
66688300
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
5
M12 x 1,5
12
8
26
26
47
32
9
21
39
1.5
1
73182900
66688400
66688400
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
6
M12 x 1,5
12
8
26
26
47
32
9
21
39
1.5
1
73182900
66688500
66688500
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
6
M16 x 1,5
16
10
30
32
56
42
12
32
59
1.5
1
73182900
66688600
66688600
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
8
M12 x 1,5
12
8
26
26
47
32
9
21
39
1.5
1
73182900
66688700
66688700
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
8
M16 x 1,5
16
10
30
32
56
42
12
32
79
1.5
1
73182900
66688800
66688800
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
8
M20 x 1,5
20
12
36
37
69
52
21
57
115
1.5
1
73182900
66688900
66688900
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
10
M16 x 1,5
16
10
30
32
56
42
12
32
64
1.5
1
73182900
66689000
66689000
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
10
M20 x 1,5
20
12
36
37
69
52
21
57
119
1.5
1
73182900
66689200
66689200
钢,发黑
钢烧制,分度销:精车和氮化处理,盖子:塑料热塑(聚...
BK型:带锁紧螺母,带塑料帽
12
M20 x 1,5
20
12
36
37
69
52
21
57
125
1.5
1
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-RR-612-A-AK-ST - 锁定螺栓612由钢制成,形式为A和AK
MÄDLER
26.04.2024
Verschluss-Spanner, Stahl
MÄDLER
10.04.2024
MAE-717-MRSP-C-CK-RF - 定位柱717, 带定位锁, 不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-528-KST-PP-PA - 弓形手柄528,材料为聚酰胺或聚丙烯
MÄDLER
26.04.2024
MAE-VKH-120-N-IG - 可调式夹紧杆120N型,带内螺纹,通过拉动脱离
MÄDLER
26.04.2024
DIN6336-STGR-SCHR-ST-GV - 类似于DIN 6336的ST和GV型星形旋钮螺钉,由热塑性材料制成
MÄDLER
26.04.2024
MAE-VKH-355-G-AG - 可调式夹持杆355,G型,带外螺纹,通过拉动脱离,塑料
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ESBO-STVZ - ES-螺栓(弹簧),镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
04430 - 夹紧元件"arness"
norelem
30.05.2024
EH 22120. - Index Bolts with mounting flange / with plastic grip
Halder
22.12.2022
EH 22120. - Index Bolts with mounting flange, horizontal,right
Halder
22.12.2022
MAE-RB-417-MRSP-C - 定位柱塞417, 带定位销, 形式C
MÄDLER
26.04.2024
12000 - 气缸 DIN ISO 15552 标准气缸
norelem
30.05.2024
MAE-SP-KL-ST37 - 棘爪由St37钢制成,未硬化,未钻孔
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表