您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-RB-417-ORSP-A-B - 定位柱417, 不带定位卡, 形式A和B
MÄDLER
驱动元件
控制单元
定位柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/rastbolzen/rastbolzen_417_orsp_f_a_u_b.prj},{NB=66668010},{ARTNR=66668010},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Gehäuse: Zinkdruckguss, kunststoffbeschichtet, schwarz, strukturmatt, Bolzen: Edelstahl 1.4305, Druckfeder / Zugring: Edelstahl 1.4310},{AUSF=Form A: ohne Rastsperre, mit Zugring},{D1=10},{D2=0},{D3=30},{B1=39},{B2=35.0},{B3=14.5},{B4=6.5},{H1=14.5},{H2=6.0},{K1=27},{K2=6.0},{K3=15},{K4=13.5},{L1=10},{L2=0.0},{FA=4},{FE=25},{GEW=83},{PPATH=rb_417_o_rsp_sbl.prj},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
B1
b1
[mm]
B2
b2
[mm]
B3
b3
[mm]
B4
b4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
K1
k1
[mm]
K2
k2
[mm]
K3
k4
[mm]
K4
k4
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
FA
弹簧压力*--开始/统计平均值
[N]
FE
弹簧压力*-结束/静态平均值
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66668004
66668004
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,螺栓:不锈...
A型: 不带制动锁,带拉环
4
0
14
22
16.5
6.0
3.3
7.0
4.0
14
4.0
8
4.5
4
0.0
3
12
11
73182900
66668005
66668005
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,螺栓:不锈...
A型: 不带制动锁,带拉环
5
0
18
28
22.0
8.0
4.3
9.5
4.5
18
5.0
10
7.0
5
0.0
5
24
22
73182900
66668006
66668006
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,螺栓:不锈...
A型: 不带制动锁,带拉环
6
0
24
32
27.5
10.0
5.4
10.5
5.0
21
5.5
12
10.0
6
0.0
5
21
36
73182900
66668008
66668008
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,螺栓:不锈...
A型: 不带制动锁,带拉环
8
0
30
34
33.0
12.0
5.4
12.5
6.0
23
5.5
12
15.5
8
0.0
6
22
58
73182900
66668010
66668010
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,螺栓:不锈...
A型: 不带制动锁,带拉环
10
0
30
39
35.0
14.5
6.5
14.5
6.0
27
6.0
15
13.5
10
0.0
4
25
83
73182900
66668104
66668104
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
B型:无锁紧槽口,带旋钮
4
12
0
22
16.5
6.0
3.3
7.0
4.0
14
4.0
8
4.5
4
26.5
3
12
11
73182900
66668105
66668105
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
B型:无锁紧槽口,带旋钮
5
16
0
28
22.0
8.0
4.3
9.5
4.5
18
5.0
10
7.0
5
35.0
5
24
22
73182900
66668106
66668106
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
B型:无锁紧槽口,带旋钮
6
18
0
32
27.5
10.0
5.4
10.5
5.0
21
5.5
12
10.0
6
43.0
5
21
37
73182900
66668108
66668108
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
B型:无锁紧槽口,带旋钮
8
21
0
34
33.0
12.0
5.4
12.5
6.0
23
5.5
12
15.5
8
51.0
6
22
59
73182900
66668110
66668110
多种材料产品
外壳:锌压铸,塑料涂层,黑色,亚光纹理,销轴:1....
B型:无锁紧槽口,带旋钮
10
25
0
39
35.0
14.5
6.5
14.5
6.0
27
6.0
15
13.5
10
57.5
4
25
90
73182900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN6336-STGR-SCHR-ST-GV - 类似于DIN 6336的ST和GV型星形旋钮螺钉,由热塑性材料制成
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STGR-SCHR-5334-RF - 5334不锈钢星形旋钮螺钉
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STGR-5334-RF - 5334不锈钢星形旋钮,C型和E型
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RB-417-MRSP-C - 定位柱塞417, 带定位销, 形式C
MÄDLER
26.04.2024
GN 717 - Indexing plungers, Type BK without rest position (knob), with lock...
Berger Tools
04.04.2023
GN 817 - Stainless Steel-Indexing plungers with red knob, Type BK without r...
Berger Tools
04.04.2023
GN 417 - Indexing plungers, Type D, with wire loop
Ganter
19.06.2024
MAE-717-ORSP-A-AK-RF - 定位柱塞717, 不带锁扣, 不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SSP-VERTIKAL-A - 快速卡箍(垂直卡箍,带水平脚,无压力螺丝),形式A
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M0.7-POM-WS - 白色POM正齿轮,一侧有轮毂,模数0.7,齿宽5毫米
MÄDLER
25.04.2024
MAE-RB-817-STBR - 定位柱817, 抛光钢, 规格B, BK, C, CK, G和GK
MÄDLER
26.04.2024
GN 817 - Stainless Steel-Indexing plungers with red knob, Type BK without r...
Elesa+Ganter
21.06.2024
03089 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表