您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GT-2259-AG-NG-RF - 带外螺纹的2259号连接板,型号为NG,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
铰接板和可调脚
铰接式支脚
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gelenkteller_und_fuesse/gelenkteller/gt_2259_ag_ng_rf.prj},{NB=65521292},{ARTNR=65521292},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4301 (V2A)},{AUSF=Typ NG},{D1=M12},{L1=150},{D2=40},{L2=144.5},{H1=26},{H2=6.0},{SW=19},{DB=35},{GEW=247},{DD1=12},{H3=10.0},{CTN=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
L1
l1
[mm]
D2
d2
[mm]
L2
l2
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
SW
[mm]
DB
静态压力负荷
[kN]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65520691
65520691
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M6
60
20
57.0
14
2.5
10
10
29
84669360
65520891
65520891
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M8
80
25
76.0
18
4.0
13
18
66
84669360
65521091
65521091
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M10
100
32
95.5
22
5.0
17
20
133
84669360
65521092
65521092
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M10
150
32
145.5
22
5.0
17
20
159
84669360
65521291
65521291
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M12
100
40
94.5
26
6.0
19
35
211
84669360
65521292
65521292
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M12
150
40
144.5
26
6.0
19
35
247
84669360
65521691
65521691
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M16
100
50
94.0
32
7.0
24
45
407
84669360
65521692
65521692
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M16
200
50
194.0
32
7.0
24
45
540
84669360
65522091
65522091
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M20
100
60
92.5
42
8.0
30
55
722
84669360
65522092
65522092
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M20
200
60
192.5
42
8.0
30
55
924
84669360
65522491
65522491
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M24
100
60
91.0
45
9.5
36
65
935
84669360
65522492
65522492
不锈钢
不锈钢1.4301 (AISI 304)
NG型
M24
200
60
191.0
45
9.5
36
65
1231
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表