您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 976-1-A-RH-V4A - 螺纹杆公制DIN 976-1表格A(前DIN 975),不锈钢V4A,长度1米和2米,右手螺纹
MÄDLER
驱动元件
螺母、螺栓和紧固件
公制螺纹连杆
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/gewindestangen_metrisch/gewst_din976-1_v4a.prj},{NB=65099420-M20x1000},{ARTNR=65099420},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl rostfrei V4A},{AUSF=DIN 976-1, Form A, rechtsgängig},{G=M20},{P=2.50},{L=1000},{GEW=2.080},{TYP=2},{GG=20},{CTN=73181535}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
G
螺紋
[mm]
P
坡度P
[mm]
L
长度L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
65099403
65099403
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M3
0.50
1000
0.043
73181535
65099404
65099404
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M4
0.70
1000
0.078
73181535
65099405
65099405
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M5
0.80
1000
0.124
73181535
65099406
65099406
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M6
1.00
1000
1.770
73181535
65099408
65099408
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M8
1.25
1000
0.319
73181535
65099410
65099410
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M10
1.50
1000
0.502
73181535
65099412
65099412
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M12
1.75
1000
0.728
73181535
65099416
65099416
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M16
2.00
1000
1.330
73181535
65099420
65099420
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M20
2.50
1000
2.080
73181535
65099424
65099424
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M24
3.00
1000
3.000
73181535
65099430
65099430
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M30
3.50
1000
4.740
73181535
65099508
65099508
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M8
1.25
2000
0.638
73181535
65099510
65099510
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M10
1.50
2000
1.004
73181535
65099512
65099512
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M12
1.75
2000
1.456
73181535
65099516
65099516
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M16
2.00
2000
2.660
73181535
65099520
65099520
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M20
2.50
2000
4.160
73181535
65099524
65099524
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M24
3.00
2000
6.000
73181535
65099530
65099530
不锈钢
不锈钢V4A
DIN 976-1,A型,右旋螺纹
M30
3.50
2000
9.490
73181535
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表