您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DA 4160 - 拉出式导轨DA 4160,宽度26.5毫米,最高30公斤,全长。
MÄDLER
驱动元件
滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/auszugschienen/azs_da_4160.prj},{NB=64905555_0},{ARTNR=64905555},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Schienenteile: Aluminium, korrosionsbeständig, Kugelkäfige und Kugeln: Edelstahl},{BEZ=DA 4160-550},{SL=550},{AUSZUG=550},{AUSZUG1=0},{A=0},{B=267.500},{C=0},{D=150},{LW=300},{GEW=4.68},{CTN=83024900},{VERSION=2},{PPATH=4160_da_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BEZ
名称
ⁿ/ₐ
SL
钢轨长度
[mm]
AUSZUG
延长线±3.2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
LW
载荷值
[kg]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
64905530
64905530
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-300
300
300
285
0.000
100
0
240
2.50
83024900
64905535
64905535
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-350
350
350
335
0.000
150
0
255
2.93
83024900
64905540
64905540
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-400
400
400
385
0.000
200
0
270
3.37
83024900
64905545
64905545
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-450
450
450
435
0.000
250
0
285
3.80
83024900
64905550
64905550
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-500
500
500
485
0.000
300
0
300
4.24
83024900
64905555
64905555
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-550
550
550
0
267.500
0
150
300
4.68
83024900
64905560
64905560
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-600
600
600
0
292.500
0
175
300
5.12
83024900
64905565
64905565
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-650
650
650
0
317.500
0
200
295
5.56
83024900
64905570
64905570
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-700
700
700
0
342.500
0
225
290
6.00
83024900
64905580
64905580
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-800
800
800
0
392.500
0
275
270
6.87
83024900
64905590
64905590
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-900
900
900
0
442.500
0
325
250
7.75
83024900
64905600
64905600
铝合金
轨道部件。铝,耐腐蚀,球笼和球。不锈钢
DA 4160-1000
1000
1000
0
492.500
0
375
230
8.62
83024900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表