您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 3760-A-WDR-32-53 - A型旋转轴密封件,用于轴直径为32至50毫米的场合
MÄDLER
驱动元件
滚珠轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kugellager_rollenlager_waelzlager/wdr_din3760_a_32-50.prj},{NB=64790277},{ARTNR=64790277},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: NBR, Versteifungsring und Zugfeder aus Stahl},{D1=40},{D2=68},{B=10},{GEW=29.2},{CTN=40169300},{DD=27.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
DD
[mm]
64790186
64790186
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
32
42
7
7.4
40169300
17.3
64790189
64790189
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
32
45
7
9.5
40169300
18.0
64790192
64790192
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
32
47
7
11.0
40169300
19.0
64790196
64790196
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
32
50
8
14.1
40169300
20.0
64790197
64790197
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
32
50
10
15.8
40169300
20.0
64790198
64790198
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
32
52
7
14.4
40169300
21.0
64790202
64790202
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
32
62
10
26.6
40169300
25.0
64790205
64790205
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
33
45
7
9.8
40169300
18.0
64790210
64790210
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
34
62
10
27.1
40169300
25.0
64790211
64790211
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
45
7
8.3
40169300
18.5
64790213
64790213
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
47
7
10.2
40169300
19.0
64790217
64790217
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
50
7
12.4
40169300
20.0
64790218
64790218
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
50
8
14.2
40169300
20.0
64790219
64790219
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
50
10
15.8
40169300
20.0
64790220
64790220
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
52
7
13.6
40169300
21.0
64790221
64790221
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
52
8
15.1
40169300
21.0
64790222
64790222
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
52
10
17.7
40169300
21.0
64790224
64790224
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
55
7
15.4
40169300
22.0
64790225
64790225
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
55
8
17.7
40169300
22.0
64790226
64790226
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
55
10
22.5
40169300
22.0
64790227
64790227
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
56
10
21.2
40169300
22.0
64790228
64790228
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
58
10
22.1
40169300
23.0
64790230
64790230
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
62
7
21.3
40169300
25.0
64790231
64790231
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
62
8
22.8
40169300
25.0
64790232
64790232
黑色橡胶
弹性体:NBR,钢制的加强环和拉伸弹簧
35
62
10
24.9
40169300
25.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
TSS Type TRA (DIN 3760 Type A) - Radial Oil Seal TRA
Trelleborg
02.02.2018
23915 - 旋转轴密封圈 DIN 3760
norelem
26.06.2024
DIN 3760-A-WDR-6-33 - A型旋转轴密封件,用于轴直径为6至30毫米的场合
MÄDLER
26.04.2024
TSS Type TRE (DIN 3760 Type AS) - Radial Oil Seal TRE
Trelleborg
02.02.2018
SAA_001 - Radial shaft seals for general industrial applications
SKF
06.06.2024
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
WA - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
30.11.2023
WAS - Radial shaft seal
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
30.11.2023
MAE-RKULG-20-50-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径20至50毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
Type NU
NTN Corporation
17.10.2023
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - 用于DIN 981锁紧螺母的DIN 5406锁紧板,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
EASS - 旋转轴密封
Festo
22.08.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
BAUMSL - Simmerring®
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表