您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-EP43-KST - 塑料滑动轴承衬套 EP43
MÄDLER
驱动元件
滑动轴承衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/buchsen/zyl-buchse_ep43.prj},{NB=62701212},{ARTNR=62701212},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff braun},{MAT=Kunststoff EP43},{D1=12},{AMD1=+0.016 / +0.086},{D2=14},{B1=12},{GEW=0.7},{CTN=84833080},{TEXT=Buchse EP43}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
AMD1
下/上尺寸 d1* - 压入孔内后 H7
[mm]
D2
d2
[mm]
B1
b1 - h13
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62700806
62700806
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 8 x 10 x 6
8
+0.013 / +0.071
10
6
0.2
84833080
62700808
62700808
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 8 x 10 x 8
8
+0.013 / +0.071
10
8
0.3
84833080
62700810
62700810
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 8 x 10 x 10
8
+0.013 / +0.071
10
10
0.4
84833080
62700812
62700812
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 8 x 10 x 12
8
+0.013 / +0.071
10
12
0.5
84833080
62700815
62700815
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 8 x 10 x 15
8
+0.013 / +0.071
10
15
0.6
84833080
62701004
62701004
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x 4
10
+0.013 / +0.071
12
4
0.2
84833080
62701006
62701006
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x 6
10
+0.013 / +0.071
12
6
0.3
84833080
62701008
62701008
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x 8
10
+0.013 / +0.071
12
8
0.4
84833080
62701010
62701010
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x 10
10
+0.013 / +0.071
12
10
0.5
84833080
62701015
62701015
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x 15
10
+0.013 / +0.071
12
15
0.7
84833080
62701020
62701020
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 10 x 12 x 20
10
+0.013 / +0.071
12
20
1.0
84833080
62701210
62701210
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x 10
12
+0.016 / +0.086
14
10
0.6
84833080
62701212
62701212
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x 12
12
+0.016 / +0.086
14
12
0.7
84833080
62701215
62701215
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x 15
12
+0.016 / +0.086
14
15
0.9
84833080
62701220
62701220
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 12 x 14 x 20
12
+0.016 / +0.086
14
20
1.2
84833080
62701415
62701415
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 14 x 16 x 15
14
+0.016 / +0.086
16
15
1.0
84833080
62701420
62701420
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 14 x 16 x 20
14
+0.016 / +0.086
16
20
1.4
84833080
62701425
62701425
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 14 x 16 x 25
14
+0.016 / +0.086
16
25
1.7
84833080
62701515
62701515
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 15 x 17 x 15
15
+0.016 / +0.086
17
15
1.1
84833080
62701520
62701520
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 15 x 17 x 20
15
+0.016 / +0.086
17
20
1.4
84833080
62701525
62701525
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 15 x 17 x 25
15
+0.016 / +0.086
17
25
1.7
84833080
62702015
62702015
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 20 x 23 x 15
20
+0.020 / +0.104
23
15
2.2
84833080
62702020
62702020
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 20 x 23 x 20
20
+0.020 / +0.104
23
20
2.9
84833080
62702030
62702030
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 20 x 23 x 30
20
+0.020 / +0.104
23
30
4.4
84833080
62702515
62702515
棕色塑料
塑料EP43
滑动轴承套EP43 - 25 x 28 x 15
25
+0.020 / +0.104
28
15
2.7
84833080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
23731 - 带轴环的滑动轴承
norelem
26.06.2024
MAE-BBP-PA-6.6 - 由聚酰胺6.6制成的衬套BBP--滑动轴承的注塑品
MÄDLER
26.04.2024
MAE-EP43-B-KST - 塑料滑动轴承法兰盘EP43
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DU-PTFE - 开槽圆柱形轴套,自润滑
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-J-SINT-A50 - 类似于DIN 1850的J型衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承
MÄDLER
26.04.2024
DP4-B轴承 mm - 轴承 mm
GGB
13.03.2024
MAE-EP22-KST - 塑料的滑动轴承衬套EP22
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
9001A...9071A - Load Washers
Kistler
17.05.2024
JZB - 无油衬套 聚缩醛树脂型 直柱型
Misumi
07.06.2021
B6_ _ _ZZNR, SB6_ _ _ZZNR_1 - 深沟滚珠轴承 - 双密封圈/带扣环双盖式
Misumi
30.06.2021
iglidur® G - type S - Sleeve bearings, metric sizes
igus
30.01.2024
ISO 7379-PASSSCHRAUBE-V2A - 类似于ISO7379标准的垫片螺钉,不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
LFZB - 无油衬套-复合层LF-标准型
Misumi
07.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表