您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-K-FLL-SSUCFL-RF - 滚珠和法兰盘轴承SSUCFL,不锈钢
MÄDLER
驱动元件
轴承、单向离合器和滚动轴承
浮动块、法兰盘轴承、盖板轴承
球形法兰盘轴承
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/lager_freilaeufe_waelzlager/lager/kugel-flanschlager/k-fll_ssucfl.prj},{NB=62699125},{ARTNR=62699125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Gehäuse: Edelstahl 1.4301 (X5CrNi18-10), Lagereinsatz: Edelstahl 1.4125 ((X105CrMo17, Schmierung: Lebensmittelfett FM 222 },{BZ=SSUCFL 205},{D=25},{A=130},{B=68},{E=99.0},{I=16.0},{G=13.0},{L=27.0},{S=16},{ZUC=35.8},{NUC=14.3},{LTD=14.0},{LTS=7.9},{HW=Die axiale Tragzahl beträgt ca. 20% der radialen Tragzahl},{GEW=0.83},{TN=geh_k-fll_ssucfl_205},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{SNG=6},{GP=1},{LG=5.5},{T=4.2},{SNK=0.75},{BD=11.70},{BB=31},{WN=3.4},{R=1.15},{DFV=60.0},{TDFV=2.50},{DFR1=61.2},{TDFR1=6.5},{DFR2=57.2},{TDFR2=1.0},{LD=52},{LBE=17},{PPATH=k-fll_ssucfl_sbl.prj},{CTN=84832000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D
内孔
[mm]
A
a
[mm]
B
b
[mm]
E
e
[mm]
I
i
[mm]
G
g
[mm]
L
l
[mm]
S
s
[mm]
ZUC
Z uc
[mm]
NUC
n uc
[mm]
LTD
轴承额定载荷* dyn. C - 最大径向载荷能力,轴向力=0
[kN]
LTS
轴承额定载荷*统计。C0 - 轴向力=0时的最大径向载荷能力
[kN]
HW
备注
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62699112
62699112
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 201
12
113
60
90.0
15.0
11.0
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.70
84832000
62699115
62699115
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 202
15
113
60
90.0
15.0
11.0
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.68
84832000
62699117
62699117
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 203
17
113
60
90.0
15.0
11.0
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.67
84832000
62699120
62699120
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 204
20
113
60
90.0
15.0
11.0
25.5
12
33.3
12.7
12.8
6.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.65
84832000
62699125
62699125
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 205
25
130
68
99.0
16.0
13.0
27.0
16
35.8
14.3
14.0
7.9
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
0.83
84832000
62699130
62699130
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 206
30
148
80
117.0
18.0
13.0
31.0
16
40.2
15.9
19.5
11.3
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
1.26
84832000
62699135
62699135
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 207
35
161
90
130.0
19.0
15.0
34.0
16
44.4
17.5
25.7
15.3
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
1.68
84832000
62699140
62699140
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 208
40
175
100
144.0
21.0
15.0
36.0
16
51.2
19.0
29.5
18.2
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
2.25
84832000
62699145
62699145
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 209
45
188
108
148.0
22.0
16.0
38.0
19
52.2
19.0
31.7
20.7
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
2.60
84832000
62699150
62699150
Edelstahl
外壳:不锈钢1.4301(X5CrNi18-10)...
SSUCFL 210
50
197
115
157.0
22.0
16.0
40.0
19
54.6
19.0
35.1
23.2
轴向额定载荷约为径向额定载荷的20%。
2.99
84832000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表