您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GESCHL-KLR-GA - 槽型夹持环--GA设计,钢质抛光和不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
夹持环,有槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/geschl_klr_ausf_ga.prj},{NB=62315000GA},{ARTNR=62315000GA},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schraube mit Festigkeit 12.9},{D1=50},{D2=82},{R=84.2},{B=19},{SDIN912=M8 x 25},{M=66.0},{G=M8},{GEW=433},{GG=8},{A=34.0},{T=9.0},{H=9.0},{J=15},{D3=6.65},{D4=8},{F1=1},{S=1.6},{TN=geschl_klr_typ_ga_st_50},{PPATH=geschl_klr_typ_ga_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b - +0.08mm / -0.25mm
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
M
m
[mm]
G
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62311000GA
62311000GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
10
28
-
9
M3 x 10
19.0
M3
33
84839089
62311200GA
62311200GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
12
30
31.8
11
M4 x 12
21.0
M4
44
84839089
62311400GA
62311400GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
14
32
33.9
11
M4 x 14
23.0
M4
49
84839089
62311500GA
62311500GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
15
36
39.4
13
M5 x 16
25.5
M5
73
84839089
62311600GA
62311600GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
16
38
39.4
13
M5 x 16
27.0
M5
83
84839089
62311800GA
62311800GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
18
40
41.2
13
M5 x 16
29.0
M5
90
84839089
62312000GA
62312000GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
20
42
46.4
15
M6 x 16
31.0
M5
107
84839089
62312200GA
62312200GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
22
46
48.1
15
M6 x 16
34.0
M6
130
84839089
62312500GA
62312500GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
25
48
50.8
15
M6 x 16
36.5
M6
135
84839089
62312800GA
62312800GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
28
54
-
15
M6 x 16
41.0
M6
174
84839089
62313000GA
62313000GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
30
56
58.6
15
M6 x 18
43.0
M6
178
84839089
62313200GA
62313200GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
32
58
58.6
15
M6 x 18
45.0
M6
192
84839089
62313500GA
62313500GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
35
60
61.6
15
M6 x 18
47.5
M6
198
84839089
62313800GA
62313800GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
38
66
-
15
M6 x 18
52.0
M6
230
84839089
62314000GA
62314000GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
40
66
-
15
M6 x 18
53.0
M6
228
84839089
62314500GA
62314500GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
45
76
79.4
19
M8 x 25
60.5
M8
384
84839089
62315000GA
62315000GA
Stal
钢质C45抛光,螺丝强度为12.9
50
82
84.2
19
M8 x 25
66.0
M8
433
84839089
62399110GA
62399110GA
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
10
28
-
9
M3 x 10
19.0
M3
33
84839089
62399112GA
62399112GA
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
12
30
31.8
11
M4 x 12
21.0
M4
44
84839089
62399114GA
62399114GA
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
14
32
33.9
11
M4 x 14
23.0
M4
49
84839089
62399115GA
62399115GA
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
15
36
39.4
13
M5 x 16
25.5
M5
73
84839089
62399116GA
62399116GA
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
16
38
39.4
13
M5 x 16
27.0
M5
83
84839089
62399118GA
62399118GA
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
18
40
41.2
13
M5 x 16
29.0
M5
90
84839089
62399120GA
62399120GA
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
20
42
46.4
15
M6 x 16
31.0
M5
107
84839089
62399122GA
62399122GA
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
22
46
48.1
15
M6 x 16
34.0
M6
130
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-GESCHL-KLR-GR - 槽型夹持环--设计为GR,抛光钢和不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-RF - 槽形夹持环,直径3mm-100mm,不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-AL - 槽形夹持环,直径3mm-50mm,铝制
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-BREIT - 槽形夹持环--宽幅,C45钢烧制和不锈钢材质
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-BREIT - 分体式夹持环--宽幅,C45钢烧制和不锈钢1.4305(V2A)。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-GA - 分体式夹持环--GA设计,钢质抛光和不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-B1-B2-RF - 槽型夹持环-设计B1和B2,不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-B1-B2-STBR - 槽型夹持环--B1和B2型,钢质磨光
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-STBR - 分体式夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-RF - 分体式夹持环,直径3mm-100mm,不锈钢材质
MÄDLER
26.04.2024
MAE-VKH-AUSF-K - 可调式夹紧杆,型号K,带外螺纹,通过拉动脱离,塑料材质
MÄDLER
10.04.2024
MAE-KR-KRL-06B-1-ST - 不带轮毂的链轮KRL,ISO 06 B-1,间距3/8 x 7/32"。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-STBR - 槽形夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
MAE-K-FLL-UCFL-GG - 球形法兰轴承UCFL,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表