您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-GEWINDE - 夹持环分体式,带螺纹,钢质抛光和不锈钢材质
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
分体式夹持环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klemmring_m_gew.prj},{NB=62393000},{ARTNR=62393000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl C45 brüniert, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{G=M30},{P=3.50},{D2=54},{R=58.60},{B=15},{SDIN912=M6 x 18},{GEW=163},{TN=klr_o_get_m_gew_st_30},{GG=30},{A=21.5},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D4=6},{D3=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{PPATH=klr_get_m_gew_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
G
G*
[mm]
P
沥青
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62390400
62390400
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M4
0.70
16
20.70
9
M3 x 8
10
84839089
62390500
62390500
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M5
0.80
16
20.70
9
M3 x 8
11
84839089
62390600
62390600
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M6
1.00
16
20.70
9
M3 x 8
11
84839089
62390800
62390800
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M8
1.25
18
22.40
9
M3 x 8
12
84839089
62391000
62391000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M10
1.50
24
26.00
9
M3 x 10
22
84839089
62391200
62391200
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M12
1.75
28
31.80
11
M4 x 12
39
84839089
62391600
62391600
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M16
2.00
34
39.40
13
M5 x 14
63
84839089
62392000
62392000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M20
2.50
40
46.40
15
M6 x 16
97
84839089
62392400
62392400
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M24
3.00
45
50.80
15
M6 x 16
117
84839089
62393000
62393000
钢,黑色氧化处理
钢制C45抛光,强度为12.9的螺钉
M30
3.50
54
58.60
15
M6 x 18
163
84839089
62399904
62399904
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M4
0.70
16
20.70
9
M3 x 8
10
84839089
62399905
62399905
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M5
0.80
16
20.70
9
M3 x 8
11
84839089
62399906
62399906
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M6
1.00
16
20.70
9
M3 x 8
11
84839089
62399908
62399908
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M8
1.25
18
22.40
9
M3 x 8
12
84839089
62399910
62399910
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M10
1.50
24
26.00
9
M3 x 10
22
84839089
62399912
62399912
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M12
1.75
28
31.80
11
M4 x 12
39
84839089
62399916
62399916
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M16
2.00
34
39.40
13
M5 x 14
63
84839089
62399920
62399920
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M20
2.50
40
46.40
15
M6 x 16
97
84839089
62399924
62399924
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M24
3.00
45
50.80
15
M6 x 16
117
84839089
62399930
62399930
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303), 螺钉不...
M30
3.50
54
58.60
15
M6 x 18
163
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-K-FLL-SSUCF-RF - 滚珠和法兰盘轴承SSUCF,不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-STBR - 分体式夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-STVZS - 分体式夹持环,直径3mm-100mm,钢质C45镀锌
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-GEWINDE - 夹持环开槽,带螺纹,钢制C45抛光和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
Shaft collar ''ABRR'' - black oxide - Shaft collars two split - black oxide
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-GET-KLR-N - 分体式夹持环--设计N,抛光钢和不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
Modèle F2-31 - Bague d'arrêt fendue en une partie - Acier bruni
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
V-belt pulleys for taper bush SPZ-1 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Shaft collar ''AB'' - black oxide - Shaft collars with screw DIN 705 - blac...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
V-belt pulleys for taper bush SPZ-4 - V-belts pulleys for taper bush
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-GESCHL-KLR-STBR - 槽形夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-B1-B2-STBR - 槽型夹持环--B1和B2型,钢质磨光
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-STVZ - 槽形夹持环,直径3毫米-100毫米,钢制C45镀锌
MÄDLER
10.04.2024
DIN 472-SR-FST - 用于内孔的挡圈DIN472,材料为磷化弹簧钢
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表