您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-S-VZ - 分体式夹持环-设计S,钢制C45镀锌
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
分体式夹持环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_ausf_s_vz.prj},{NB=62388416S},{ARTNR=62388416S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45 verzinkt, Schrauben mit Festigkeit 12.9},{D1=16},{D2=34},{R=34.0},{B=8},{SDIN912=M3 x 10},{A=12.00},{GEW=38.6},{T=5.0},{H=3.4},{J=6},{D3=2.46},{D4=3.0},{F1=1},{S=1.2},{TN=get_klr_typ_s_ob_vz_16},{CTN=84839089},{PPATH=get_klr_typ_s_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b - +0.08mm / -0.25mm
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62388405S
62388405S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
5
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
19.7
84839089
62388406S
62388406S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
6
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
19.2
84839089
62388408S
62388408S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
8
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
18.3
84839089
62388410S
62388410S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
10
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
17.1
84839089
62388412S
62388412S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
12
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
15.5
84839089
62388414S
62388414S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
14
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
13.7
84839089
62388415S
62388415S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
15
34
34.0
8
M3 x 10
12.00
39.9
84839089
62388416S
62388416S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
16
34
34.0
8
M3 x 10
12.00
38.6
84839089
62388420S
62388420S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
20
35
37.3
8
M3 x 10
14.75
36.3
84839089
62388424S
62388424S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
24
45
48.0
10
M4 x 12
19.00
81.4
84839089
62388425S
62388425S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
25
45
48.0
10
M4 x 12
19.00
78.6
84839089
62388430S
62388430S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
30
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
185.2
84839089
62388432S
62388432S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
32
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
175.6
84839089
62388435S
62388435S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
35
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
160.4
84839089
62388438S
62388438S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
38
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
145.4
84839089
62388440S
62388440S
Stal
镀锌C45钢,强度为12.9的螺钉
40
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
133.8
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
GN 7072.2 - Split Stainless Steel-Set collars, Type C, with two tapped hole...
Ganter
19.06.2024
MAE-GET-KLR-STVZS - 分体式夹持环,直径3mm-100mm,钢质C45镀锌
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-STBR - 槽形夹持环,直径3mm-100mm,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-S-VZ - 槽型夹持环-S型,钢制C45镀锌
MÄDLER
10.04.2024
SCSH, PSCSH, SSCSH - 固定环 铰链型
Misumi
02.06.2021
GN 7072.2 - Split Stainless Steel-Set collars, Type C, with two tapped hole...
Berger Tools
27.04.2023
MAE-GET-KLR-N - 分体式夹持环--设计N,抛光钢和不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-S-BR - 分体式夹持环-设计S,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
CG8M & CG8SM - Clamps - Cold Rolled Steel or Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表