您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 705-A-STELLR-STVZ-SL - DIN 705 A型调整环,镀锌钢,直径3毫米至70毫米,带槽固定螺钉
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
调整环 DIN 705 A
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din705a/stellr_din705a_27434_stvz.prj},{NB=62388025},{ARTNR=62388025},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl verzinkt},{MAT=Stahl verzinkt, Gewindestift aus Stahl verzinkt},{AUSF=mit 1x Gewindestift mit Schlitz DIN EN 27434},{D1=25},{D2=40},{B=16},{SCHR=M8 x 10},{GEW=9.560},{PPATH=stellring_din_705-a_sbl.prj},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
SCHR
Śruba
[mm]
GEW
重量
[kg/100 Stück]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62388003
62388003
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
3
7
5
M2 x 3
0.123
73182900
62388004
62388004
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
4
8
5
M2,5 x 3
0.145
73182900
62388005
62388005
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
5
10
6
M3 x 4
0.280
73182900
62388006
62388006
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
6
12
8
M4 x 5
0.548
73182900
62388007
62388007
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
7
12
8
M4 x 5
0.488
73182900
62388008
62388008
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
8
16
8
M4 x 6
0.940
73182900
62388009
62388009
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
9
18
10
M5 x 8
1.510
73182900
62388010
62388010
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
10
20
10
M5 x 8
1.850
73182900
62388011
62388011
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
11
20
10
M5 x 8
1.720
73182900
62388012
62388012
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
12
22
12
M6 x 8
2.520
73182900
62388014
62388014
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
14
25
12
M6 x 8
3.170
73182900
62388015
62388015
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
15
25
12
M6 x 8
2.980
73182900
62388016
62388016
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
16
28
12
M6 x 8
3.840
73182900
62388018
62388018
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
18
32
14
M6 x 8
6.000
73182900
62388020
62388020
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
20
32
14
M6 x 8
5.300
73182900
62388022
62388022
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
22
36
14
M6 x 10
6.900
73182900
62388024
62388024
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
24
40
16
M8 x 12
9.560
73182900
62388025
62388025
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
25
40
16
M8 x 10
9.560
73182900
62388026
62388026
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
26
40
16
M8 x 10
9.050
73182900
62388028
62388028
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
28
45
16
M8 x 12
12.200
73182900
62388030
62388030
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
30
45
16
M8 x 10
11.100
73182900
62388032
62388032
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
32
50
16
M8 x 12
14.500
73182900
62388035
62388035
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
35
56
16
M8 x 12
18.700
73182900
62388036
62388036
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
36
56
16
M8 x 12
18.000
73182900
62388038
62388038
镀锌钢
镀锌钢,螺纹销由镀锌钢制成
带1个带槽的固定螺钉 DIN EN 27434
38
56
16
M8 x 12
16.700
73182900
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NMRV - Single worm geared motor
Motovario
15.03.2023
DIN 7979 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
MAE-K-FLL-UCF-GG - 球形法兰轴承UCF,灰铸铁
MÄDLER
26.04.2024
DIN-ISO-12240.4-K-GS-AG - 重型杆端 GS DIN 12240-4 (DIN 648) 系列 K,外螺纹
MÄDLER
26.04.2024
MAE-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承MÄDLER®,单列,内径3至17毫米,内部间隙CN和C3
MÄDLER
26.04.2024
SKF®-KEGELRLLG-1R - 圆锥滚子轴承SKF®,单列,内径15至50毫米
MÄDLER
26.04.2024
DIN 1850-V-SINT - 类似于DIN 1850标准的V型法兰衬套,由烧结青铜制成,用于滑动轴承。
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705-A-STELLR-RF-IS - 套圈 DIN 705 A, 不锈钢 1.4305 (V2A), 直径 3mm 至 100mm, 带内...
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-STVZ - 槽形夹持环,直径3毫米-100毫米,钢制C45镀锌
MÄDLER
10.04.2024
DIN 705-A-STELLR-STVZ-IS - DIN 705 A型套圈,镀锌钢,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺钉
MÄDLER
26.04.2024
DIN 705-A-STELLR-STBL-IS - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至100毫米,带内六角的固定螺丝
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DBU-SP-ROLLE-STVZ - 用于张紧轮/惰轮的垫片衬套 TS
MÄDLER
10.04.2024
DIN 705-A-STELLR-STBL-SL - 套圈 DIN 705 A,钢质光亮,直径3毫米至70毫米,带槽定位螺钉
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表