Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-ZOLL-AL - 带英寸孔的分体式夹持环,铝
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
分体式夹持环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_zoll_al.prj},{NB=6236641905},{ARTNR=6236641905},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Schrauben Edelstahl A2-70},{D1=0.7500},{DD1=3/4\"},{DDD1=19.0500},{D2=40},{R=46.4},{B=15},{SDIN912=M6 x 16},{GEW=34},{A=14.5},{T=6.0},{DH=6.6},{SD=11},{D4=6},{D3=4.92},{F1=1.0},{S=1.6},{TN=get_klr_zoll_o_al_20_1905},{PPATH=get_klr_zoll_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1 - 英寸
[英寸]
DD1
d1--休息
[mm]
DDD1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
6236640635
6236640635
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.2500
1/4"
6.3500
18
22.4
9
M3 x 8
5
84839089
6236640794
6236640794
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.3125
5/16"
7.9375
18
22.4
9
M3 x 8
5
84839089
6236640953
6236640953
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.3750
3/8"
9.5250
24
26.0
9
M3 x 8
8
84839089
6236641111
6236641111
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.4375
7/16"
11.1125
28
31.8
11
M4 x 12
13
84839089
6236641270
6236641270
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.5000
1/2"
12.7000
30
33.9
11
M4 x 12
15
84839089
6236641588
6236641588
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.6250
5/8"
15.8750
34
39.4
13
M5 x 14
22
84839089
6236641905
6236641905
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.7500
3/4"
19.0500
40
46.4
15
M6 x 16
34
84839089
6236642223
6236642223
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.8750
7/8"
22.2250
42
48.1
15
M6 x 16
36
84839089
6236642381
6236642381
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
0.9375
15/16"
23.8125
45
50.8
15
M6 x 16
40
84839089
6236642540
6236642540
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
1.0000
1"
25.4000
45
50.8
15
M6 x 16
40
84839089
6236642858
6236642858
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
1.1250
1 1/8"
28.5750
48
53.7
15
M6 x 18
43
84839089
6236643175
6236643175
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
1.2500
1 1/4"
31.7500
54
58.6
15
M6 x 18
54
84839089
6236643493
6236643493
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
1.3750
1 3/8"
34.9250
57
61.6
15
M6 x 18
59
84839089
6236643810
6236643810
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
1.5000
1 1/2"
38.1000
60
65.0
15
M6 x 18
56
84839089
6236644445
6236644445
铝合金
铝,不锈钢螺丝钉A2-70
1.7500
1 3/4"
44.4500
73
79.4
19
M8 x 25
119
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-GET-KLR-GA - 分体式夹持环--GA设计,钢质抛光和不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-KST - 分体式夹持环--塑料增强,塑料热塑(聚酰胺PA)。
MÄDLER
10.04.2024
SCSS- Black
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
DIN 705 A - FN 1544 - verzinkt blau - Adjusting rings, form A
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
MAE-GET-KLR-ZOLL-RF - 带英寸孔的分体式夹持环,不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-AL - 分体式夹持环,直径3mm-50mm,铝制
MÄDLER
26.04.2024
CTC-104 Bearings and Power Transmission Collars and Couplings - Shaft Colla...
Essentra Components
19.04.2016
Modèle F2-323 - Bague d'arrêt fendue en deux parties - Acier inoxydable 316
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
SCSS- Nickel Chrome plating (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCSS- Chromate plating white (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
MAE-GET-KLR-S-BR - 分体式夹持环-设计S,钢制C45抛光
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表