您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GET-KLR-S-AL - 分体式夹持环--S版,铝制
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
分体式夹持环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geteilt/get_klr_ausf_s.prj},{NB=62366416S},{ARTNR=62366416S},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium, Schraube Edelstahl A2-70},{D1=16},{D2=34},{R=34.0},{B=8},{SDIN912=M3 x 10},{A=12.00},{GEW=16.3},{T=5.0},{H=3.4},{J=6},{D3=2.46},{D4=3.0},{F1=1},{S=1.2},{TN=get_klr_typ_s_ob_al_16},{PPATH=get_klr_typ_s_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
R
R最大。
[mm]
B
b - +0.08mm / -0.25mm
[mm]
SDIN912
螺丝 DIN 912
ⁿ/ₐ
A
a
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62366405S
62366405S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
5
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
8.2
84839089
62366406S
62366406S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
6
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
8.1
84839089
62366408S
62366408S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
8
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
7.7
84839089
62366410S
62366410S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
10
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
7.3
84839089
62366412S
62366412S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
12
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
6.7
84839089
62366414S
62366414S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
14
25
27.3
6
M2.5 x 8
10.25
6.1
84839089
62366415S
62366415S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
15
34
34.0
8
M3 x 10
12.00
16.9
84839089
62366416S
62366416S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
16
34
34.0
8
M3 x 10
12.00
16.3
84839089
62366420S
62366420S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
20
35
37.3
8
M3 x 10
14.75
15.1
84839089
62366424S
62366424S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
24
45
48.0
10
M4 x 12
19.00
33.0
84839089
62366425S
62366425S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
25
45
48.0
10
M4 x 12
19.00
32.0
84839089
62366430S
62366430S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
30
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
72.7
84839089
62366432S
62366432S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
32
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
69.5
84839089
62366435S
62366435S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
35
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
64.4
84839089
62366438S
62366438S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
38
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
58.9
84839089
62366440S
62366440S
铝合金
铝,不锈钢螺丝A2-70
40
60
63.8
12
M5 x 14
26.00
54.9
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-GET-KLR-GA - 分体式夹持环--GA设计,钢质抛光和不锈钢材质
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-ALEL - 槽型夹持环,直径3mm-50mm,阳极氧化铝
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GET-KLR-B1-B2-RF - 分体式夹持环--B1和B2版本,不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
DIN 703-STELLR-RF - 根据撤销的标准DIN703,不锈钢的套圈
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GET-KLR-ALEL - 分体式夹持环,直径3mm-50mm,阳极氧化铝
MÄDLER
26.04.2024
Shaft collar ''AB'' - black oxide - Shaft collars with screw DIN 705 - blac...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-GET-KLR-RF - 分体式夹持环,直径3mm-100mm,不锈钢材质
MÄDLER
26.04.2024
N0020C10 - SUS Hexagon Slotted and Castle Nut (Type-1) (Low form)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.10.2017
DIN 976-1-A-8.8-FGW-RH-VZ - 螺纹杆公制DIN 976-1表格A(前DIN 975),材料为钢8.8镀锌,细螺纹,右手螺纹
MÄDLER
10.04.2024
MAE-VKH-AUSF-K - 可调式夹紧杆,型号K,带外螺纹,通过拉动脱离,塑料材质
MÄDLER
10.04.2024
MAE-WS-CF53 - 精密轴钢,经硬化和研磨,材料钢CF53(1.1213)。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-S-AL - 槽型夹持环-S型,铝制
MÄDLER
10.04.2024
29056 - 螺旋塞
norelem
26.06.2024
MAE-GESCHL-KLR-S-RF - 槽型夹持环-S型,不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表