您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 703-STELLR-STBL - 根据撤销的标准DIN703的调整环,光亮钢
MÄDLER
驱动元件
夹持环和调整环
根据撤销的标准DIN703的调整环
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/stellringe_din703/stellr_din703_st.prj},{NB=62325000},{ARTNR=62325000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl blank, mit 1x Gewindestift mit Innensechskant DIN EN ISO 4027 - 12.9, schwarz},{D1=50},{D2=90},{B=28},{GE=M12},{GEW=96.3},{G=12},{PPATH=din703_sbl.prj},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D1
d1 - H8
[mm]
D2
d2
[mm]
B
b
[mm]
GE
螺紋
[mm]
GEW
重量kg p. %
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
62322000
62322000
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
20
40
20
M8
14.6
84839089
62322500
62322500
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
25
56
22
M10
33.8
84839089
62323000
62323000
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
30
63
22
M10
41.5
84839089
62323500
62323500
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
35
70
22
M10
49.6
84839089
62324000
62324000
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
40
80
28
M12
82.7
84839089
62324500
62324500
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
45
80
28
M12
75.3
84839089
62325000
62325000
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
50
90
28
M12
96.3
84839089
62325500
62325500
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
55
90
28
M12
87.1
84839089
62326000
62326000
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
60
100
28
M12
110.0
84839089
62326500
62326500
Stal
光亮钢,带 1 个 DIN EN ISO 4027...
65
100
28
M12
99.6
84839089
62327000
62327000
Stal
光亮钢,带 2 个 DIN EN ISO 4027...
70
110
32
2 x M16
141.0
84839089
62327500
62327500
Stal
光亮钢,带 2 个 DIN EN ISO 4027...
75
110
32
2 x M16
127.0
84839089
62328000
62328000
Stal
光亮钢,带 2 个 DIN EN ISO 4027...
80
125
32
2 x M16
181.0
84839089
62328500
62328500
Stal
光亮钢,带 2 个 DIN EN ISO 4027...
85
125
32
2 x M16
165.0
84839089
62329000
62329000
Stal
光亮钢,带 2 个 DIN EN ISO 4027...
90
125
32
2 x M16
148.0
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表