您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
DIN 179-A - 圆柱钻套 DIN 179
MÄDLER
驱动元件
滑动轴承衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/buchsen/z_bb_din179_ausf-a.prj},{NB=622210625},{ARTNR=622210625},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 1.0718 gehärtet, innen und außen toleranzhaltig feinbearbeitet},{AUSF=Ähnlich zurückgezogener DIN 179-A},{D1=10.6},{L1=25},{D2=18},{GEW=32.62},{R=2.0},{WL3=15},{L3=1.50},{CTN=73182900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
D1
d1 - F7
[mm]
L1
l1
[mm]
D2
d2 - n6
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
622200606
622200606
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 0.6 x 6
0.6
6
3
0.32
73182900
622200706
622200706
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 0.7 x 6
0.7
6
3
0.31
73182900
622200806
622200806
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 0.8 x 6
0.8
6
3
0.31
73182900
622200906
622200906
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 0.9 x 6
0.9
6
3
0.30
73182900
622200909
622200909
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 0.9 x 9
0.9
9
3
0.45
73182900
62220106
62220106
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1 x 6
1.0
6
3
0.30
73182900
62220109
62220109
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1 x 9
1.0
9
3
0.44
73182900
622201106
622201106
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.1 x 6
1.1
6
4
0.55
73182900
622201109
622201109
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.1 x 9
1.1
9
4
0.82
73182900
622201206
622201206
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.2 x 6
1.2
6
4
0.54
73182900
622201209
622201209
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.2 x 9
1.2
9
4
0.81
73182900
622201306
622201306
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.3 x 6
1.3
6
4
0.53
73182900
622201309
622201309
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.3 x 9
1.3
9
4
0.79
73182900
622201406
622201406
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.4 x 6
1.4
6
4
0.52
73182900
622201409
622201409
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.4 x 9
1.4
9
4
0.78
73182900
622201506
622201506
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.5 x 6
1.5
6
4
0.51
73182900
622201509
622201509
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.5 x 9
1.5
9
4
0.76
73182900
622201606
622201606
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.6 x 6
1.6
6
4
0.50
73182900
622201609
622201609
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.6 x 9
1.6
9
4
0.75
73182900
622201706
622201706
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.7 x 6
1.7
6
4
0.48
73182900
622201709
622201709
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.7 x 9
1.7
9
4
0.73
73182900
622201806
622201806
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.8 x 6
1.8
6
4
0.47
73182900
622201809
622201809
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.8 x 9
1.8
9
4
0.71
73182900
622201906
622201906
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.9 x 6
1.9
6
5
0.79
73182900
622201909
622201909
Stal
钢1.0718硬化,内外精细加工,符合公差要求
类似于已撤销的DIN 179-A标准
DIN 179 - A 1.9 x 9
1.9
9
5
1.19
73182900
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表