您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-TELLERFEDERN-KPL-CM - 安全离合器的盘片组 CM
MÄDLER
驱动元件
离合器
安全离合器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/sicherheitskupplungen/tellerfeder-kombi_kpl_cm.prj},{NB=61264502},{ARTNR=61264502},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{HW=-},{MATK=Stahl},{MAT=Federstahl},{BZ=Tellerfedern-Kombination für Sicherheitskupplung CM},{BG=45},{FS=M},{DM=50 - 100},{MD=2000},{PZ=612 645 00},{GEW=413},{CTN=84836020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
FS
碟片组
ⁿ/ₐ
DM
扭矩
[Nm]
MD
最大速度
[1/min]
PZ
与产品编号相匹配。安全联接CM
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61262001
61262001
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
20
S
2,5 - 5
3300
612 620 00
23
84836020
61262501
61262501
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
25
S
6,0 - 12
2890
612 625 00
77
84836020
61263501
61263501
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
35
S
12,0 - 25
2350
612 635 00
171
84836020
61264501
61264501
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
45
S
25,0 - 50
2000
612 645 00
404
84836020
61265501
61265501
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
55
S
50,0 - 100
1650
612 655 00
757
84836020
61262002
61262002
This spring set covers bo...
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
20
M + L
5 - 10 / 10 - 20
3300 / 1800
612 620 00
28
84836020
61262502
61262502
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
25
M
12 - 25
2890
612 625 00
84
84836020
61263502
61263502
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
35
M
25 - 50
2350
612 635 00
172
84836020
61264502
61264502
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
45
M
50 - 100
2000
612 645 00
413
84836020
61265502
61265502
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
55
M
100 - 200
1650
612 655 00
769
84836020
61262503
61262503
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
25
L
25 - 60
1450
612 625 00
77
84836020
61263503
61263503
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
35
L
50 - 120
1200
612 635 00
183
84836020
61264503
61264503
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
45
L
100 - 250
1000
612 645 00
523
84836020
61265503
61265503
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
55
L
200 - 500
850
612 655 00
877
84836020
61262004
61262004
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
20
LL
20 - 40
1800
612 620 00
27
84836020
61262504
61262504
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
25
LL
60 - 100
1450
612 625 00
120
84836020
61263504
61263504
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
35
LL
120 - 200
1200
612 635 00
267
84836020
61264504
61264504
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
45
LL
250 - 400
1000
612 645 00
602
84836020
61265504
61265504
-
Stahl
弹簧钢
用于安全钳的磁盘-板块套装 CM
55
LL
500 - 800
850
612 655 00
1048
84836020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
No Entry Sticker
FATH
19.03.2024
LS-9G - Turntable Bearings - Round
Essentra Components
19.04.2016
ZPC01_12 - 转盘 六工位
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCHNORR Disk Spring "K" - notched Springs
Schnorr
23.11.2021
Ball Bearing Disc Spring - Ball Bearing Disc Spring
Febrotec
16.05.2024
SCHNORR Disk Spring "K" - not notched Springs
Schnorr
23.11.2021
MAE-TELLERFEDER-RN-FA-FAK-RNR - FA / FA-K / RNR 滑动毂, 碟形弹簧
MÄDLER
10.04.2024
Disc Spring Corrosion Resistant
Schnorr
23.11.2021
1014208 - PML-P109 (D50)
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
DIN 179-A - 圆柱钻套 DIN 179
MÄDLER
26.04.2024
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - 垫圈DIN988,钢
MÄDLER
26.04.2024
DIN 172-A - 圆柱形钻头衬套 DIN 172
MÄDLER
26.04.2024
DIN71802-WG-C-CS-STVZ-DK - DIN 71802型角钢接头,镀锌钢,带安装的密封帽,形式为C和CS
MÄDLER
26.04.2024
BRUSNR - 排刷式滚筒刷 - 紧密卷绕型 -
Misumi
29.05.2023
Show more
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表