您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
elastomer maepex - 用于弹性接头MAEPEX®的备用弹性体,材料为黑色NBR
MÄDLER
驱动元件
离合器
弹性联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kupplungen/elastische_kupplungen/elastomer_maepex.prj},{NB=60560106},{ARTNR=60560106},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz},{HW=Verkauf satzweise (je nach Baugröße 4 bis 8 Stück)},{BG=125},{TA=6},{B=32.0},{H=13.5},{T=18.0},{GEW=43},{TN=elastomer_maepex_125},{ID=118},{ND=84},{BU=5.036},{AOE=5.15},{HE=5.37},{AZ=6.00},{W1=16.00},{W2=10.32},{R2=1},{R10=0.0},{WAZ=60.000},{CTN=39269097}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
TA
零件数量
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
H
h
[mm]
T
t
[mm]
GEW
每组重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
60560101
60560101
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
58
4
21.5
10.5
9.0
7
39269097
60560102
60560102
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
68
5
21.5
10.5
9.0
9
39269097
60560103
60560103
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
80
6
20.0
10.5
10.0
12
39269097
60560104
60560104
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
95
6
25.0
13.5
12.0
20
39269097
60560105
60560105
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
110
6
29.0
14.5
15.0
32
39269097
60560106
60560106
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
125
6
32.0
13.5
18.0
43
39269097
60560107
60560107
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
140
6
36.5
16.5
20.5
64
39269097
60560108
60560108
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
160
7
36.0
18.5
22.5
92
39269097
60560109
60560109
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
180
8
35.5
20.0
24.0
122
39269097
60560110
60560110
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
200
8
38.5
24.0
27.0
172
39269097
60560111
60560111
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
225
8
43.0
28.0
31.0
233
39269097
60560112
60560112
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
250
8
46.0
29.5
35.0
334
39269097
60560113
60560113
黑色橡胶
丁腈橡胶,邵氏硬度为80ºA,黑色
成套出售(4至8件,取决于尺寸)。
280
8
53.0
33.5
39.0
480
39269097
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-ZKR-STRD-64D-GRUEN - 用于弹性接头的弹性元件,标准,邵氏硬度64°,材料为聚氨酯,绿色
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG3 - 弹性联轴器MAEPEX®,3部分,材料GG25
MÄDLER
10.04.2024
MAE-EL-KPL-MAEPEX-2TLG - 弹性联轴器MAEPEX®,材料GG25
MÄDLER
10.04.2024
SN30, SN31, SN5, SN6 Types/Shaft diameter 110-140mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
R 2I 4000-6301 - Gear reducers R 2I 4000-6301
Rossi
27.06.2024
Red spider for ''GEB'' - Torsional flexible couplings - ''GEB''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
R C2I 4000-6301 - Gear reducers R C2I 4000-6301
Rossi
27.06.2024
Elastomer spiders
Schneider Electric
02.08.2022
弹性体接头带膨胀轴COS
Camozzi
16.05.2024
MAE-ELKPL-DXA - 弹性联轴器 DXA
MÄDLER
10.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
SN31, SN5, SN6 Types/Shaft diameter 60-100mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
MAE-EL-KPL-RNT-NABEN-IS/AS - 联轴器毂,弹性联轴器RNT,灰铸铁GG25材料制成的锥型毂
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表