DIN 471 - FN 1043, phosphatiert + geölt - SEEGER Ringe für Wellen schwer Ausführung
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsringe und Sicherungsbleche
DIN 471
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsringe_sicherungsbleche/din_471/fs/din_471_fn_1043.prj},{NB=557807},{ARTNR=557807},{FN=FN1043},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=AS25-BLS},{MKT=SEE RiWe DIN471-FeSt pho,AS25x2,500},{LTEXT1=SEEGER Ringe für Wellen schw. Ausführung},{LTEXT2=DIN 471-Federstahl phosphatiert + geölt},{LTEXT3=},{LTEXT4=AS 25x2},{D1=25.000},{S=2.000},{D3=23.200},{A=6.400},{B=3.400},{D5=2.000},{D2=23.900},{M=2.150},{T=0.550},{N=1.700},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 471}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
ⁿ/ₐ
S
Dicke
[mm]
D3
Ringinnendurchmesser ungespannt
[mm]
A
Abstand max.
[mm]
B
Stegdicke ~
[mm]
D5
Lochdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser Wellennut
[mm]
M
Nutbreite H13
[mm]
T
Nuttiefe
[mm]
N
Wellenueberstand min.
[mm]
D4
Durchmesser Einbauraum
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
565285
565285
FN1043
F4
SEEGER
AS15-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 15x1,5
15.000
1.500
13.800
4.800
2.400
2.000
14.300
1.600
0.350
1.100
25.080
0
DIN 471
565286
565286
FN1043
F4
SEEGER
AS16-BLC
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 16x1,5
16.000
1.500
14.700
5.000
2.500
2.000
15.200
1.600
0.400
1.200
26.500
0
DIN 471
565287
565287
FN1043
F4
SEEGER
AS18-BLC
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 18x1,5
18.000
1.500
16.500
5.100
2.700
2.000
17.000
1.600
0.500
1.500
28.710
0
DIN 471
565288
565288
FN1043
F4
SEEGER
AS20-BLC
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 20x1,75
20.000
1.750
18.500
5.500
3.000
2.000
19.000
1.850
0.500
1.500
31.550
0
DIN 471
557806
557806
FN1043
F4
SEEGER
AS22-BLC
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 22x1,75
22.000
1.750
20.500
6.000
3.100
2.000
21.000
1.850
0.500
1.500
34.600
0
DIN 471
557807
557807
FN1043
F4
SEEGER
AS25-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 25x2
25.000
2.000
23.200
6.400
3.400
2.000
23.900
2.150
0.550
1.700
38.440
0
DIN 471
565289
565289
FN1043
F4
SEEGER
AS27-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 27x2
27.000
2.000
24.900
6.500
3.500
2.000
25.500
2.150
0.700
2.000
40.650
0
DIN 471
565290
565290
FN1043
F4
SEEGER
AS30-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 30x2
30.000
2.000
27.900
6.500
4.100
2.000
28.600
2.150
0.700
2.100
43.650
0
DIN 471
565291
565291
FN1043
F4
SEEGER
AS32-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 32x2
32.000
2.000
29.600
6.500
4.100
2.500
30.300
2.150
0.850
2.600
45.650
0
DIN 471
565292
565292
FN1043
F4
SEEGER
AS34-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 34x2,5
34.000
2.500
31.500
6.600
4.200
2.500
32.300
2.650
0.850
2.600
47.860
0
DIN 471
565294
565294
FN1043
F4
SEEGER
AS36-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 36x2,5
36.000
2.500
33.200
6.700
4.200
2.500
34.000
2.650
1.000
3.000
50.070
0
DIN 471
565295
565295
FN1043
F4
SEEGER
AS38-BLS
SEE RiWe DIN471-FeSt pho,...
SEEGER Ringe für Wellen s...
DIN 471-Federstahl phosph...
AS 38x2,5
38.000
2.500
35.200
6.800
4.300
2.500
36.000
2.650
1.000
3.000
52.280
0
DIN 471
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表