您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6799 - FN 1035, Edelstahl 1.4122 - SEEGER Sicherungsscheiben
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
DIN 6799
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/din_6799/fs/din_6799_fn_1035.prj},{NB=565186},{ARTNR=565186},{FN=FN1035},{TYP=F4},{MARKE=SEEGER},{LM=RA7K500-BLS},{MKT=SEE SiSche DIN6799-ESt 1.4122,RA7,2500},{LTEXT1=SEEGER Sicherungsscheiben},{LTEXT2=DIN 6799-Edelstahl 1.4122},{LTEXT3=},{LTEXT4=RA 7},{D1=7.000},{D2=14.300},{S=0.900},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 6799}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Nennmass
[mm]
D2
Aussendurchmeser
[mm]
S
Dicke
[mm]
CNSAVOID
ⁿ/ₐ
CNSNN
ⁿ/ₐ
565182
565182
FN1035
F4
SEEGER
RA3.2K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 3,2
3.200
7.300
0.600
0
DIN 6799
565183
565183
FN1035
F4
SEEGER
RA4K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 4
4.000
9.300
0.700
0
DIN 6799
565184
565184
FN1035
F4
SEEGER
RA5K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 5
5.000
11.300
0.700
0
DIN 6799
565185
565185
FN1035
F4
SEEGER
RA6K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 6
6.000
12.300
0.700
0
DIN 6799
565186
565186
FN1035
F4
SEEGER
RA7K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 7
7.000
14.300
0.900
0
DIN 6799
565187
565187
FN1035
F4
SEEGER
RA8K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 8
8.000
16.300
1.000
0
DIN 6799
565188
565188
FN1035
F4
SEEGER
RA9K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 9
9.000
18.800
1.100
0
DIN 6799
565189
565189
FN1035
F4
SEEGER
RA10K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 10
10.000
20.400
1.200
0
DIN 6799
565190
565190
FN1035
F4
SEEGER
RA12K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 12
12.000
23.400
1.300
0
DIN 6799
565191
565191
FN1035
F4
SEEGER
RA15K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 15
15.000
29.400
1.500
0
DIN 6799
565192
565192
FN1035
F4
SEEGER
RA19K500-BLS
SEE SiSche DIN6799-ESt 1....
SEEGER Sicherungsscheiben
DIN 6799-Edelstahl 1.4122
RA 19
19.000
37.600
1.750
0
DIN 6799
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 6799 - FN 1034, galvanized + magazined - SEEGER lock washers
SFS Group Schweiz AG
15.06.2023
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
Locking washers DIN 6799
MBO Oßwald
08.10.2021
MAE-KL-SI-STVZ - KL Retainers, Springsteel zinc plated
MÄDLER
10.04.2024
Q3M - Retainer Rings - Spring Steel - Bowed Snap-On Design
WMBerg
06.06.2023
DIN 6799 - FN 1033, galvanized - SEEGER lock washers
SFS Group Schweiz AG
15.06.2023
DIN 6799 - FN 538 - blank - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
23805 - Angular contact ball bearing FAG single-row
norelem
26.06.2024
DIN 6799 - FN 539 - rostfrei 1.4122 - Retaining washers for shafts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
V.2CIE - Marine hardware, closing fittings Pins, rivets, circlips, locking ...
FG INOX
25.04.2023
KK.02 - Safety Ring
Bordignon
09.01.2023
Recherche par - DIN
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
22.05.2023
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表