您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
8173 - Tellerkopf Holzbauschrauben mit Schaft rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
holzbefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/holzbefestiger/fn_8173.prj},{NB=512611},{ARTNR=512611},{FN=8173},{TYP=F4},{MARKE=},{LM=9250280 400/80},{MKT=TelKoSchr T40 A2,8x400,50},{LTEXT1=Tellerkopfschrauben T40},{LTEXT2=rostfrei A2 mit Schneidkerbe},{LTEXT3=},{LTEXT4=8x400},{D1=8.0},{L=400},{D2=20.0},{X=80},{DL=13.18},{K=4.600},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
[mm]
L
Schraubenlänge
[mm]
D2
Kopfdurchmesser
[mm]
494738
494738
8173
F4
9250280 80/72
TelKoSchr T40 A2,8x80,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x80
8.0
80
20.0
494739
494739
8173
F4
9250280 100/80
TelKoSchr T40 A2,8x100,10...
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x100
8.0
100
20.0
494740
494740
8173
F4
9250280 120/80
TelKoSchr T40 A2,8x120,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x120
8.0
120
20.0
494741
494741
8173
F4
9250280 140/80
TelKoSchr T40 A2,8x140,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x140
8.0
140
20.0
494742
494742
8173
F4
9250280 160/80
TelKoSchr T40 A2,8x160,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x160
8.0
160
20.0
512604
512604
8173
F4
9250280 180/80
TelKoSchr T40 A2,8x180,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x180
8.0
180
20.0
512605
512605
8173
F4
9250280 200/80
TelKoSchr T40 A2,8x200,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x200
8.0
200
20.0
512607
512607
8173
F4
9250280 250/80
TelKoSchr T40 A2,8x250,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x250
8.0
250
20.0
512608
512608
8173
F4
9250280 300/80
TelKoSchr T40 A2,8x300,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x300
8.0
300
20.0
512610
512610
8173
F4
9250280 350/80
TelKoSchr T40 A2,8x350,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x350
8.0
350
20.0
512611
512611
8173
F4
9250280 400/80
TelKoSchr T40 A2,8x400,50
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x400
8.0
400
20.0
512755
512755
8173
F4
9250280 30
TelKoSchr T40 A2,8x30,100
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x30
8.0
30
20.0
512756
512756
8173
F4
9250280 40
TelKoSchr T40 A2,8x40,100
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x40
8.0
40
20.0
512757
512757
8173
F4
9250280 50
TelKoSchr T40 A2,8x50,100
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x50
8.0
50
20.0
512758
512758
8173
F4
9250280 60/50
TelKoSchr T40 A2,8x60/50,...
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x60/50
8.0
60
20.0
512759
512759
8173
F4
9250280 70/50
TelKoSchr T40 A2,8x70/50,...
Tellerkopfschrauben T40
rostfrei A2 mit Schneidke...
8x70/50
8.0
70
20.0
559149
559149
8173
F4
9250260 60/36
TelKoSchr T25 A2,6x60/36,...
Tellerkopfschrauben T25
rostfrei A2 mit Schneidke...
6x60/36
6.0
60
15.0
559150
559150
8173
F4
9250260 70/42
TelKoSchr T25 A2,6x70/42,...
Tellerkopfschrauben T25
rostfrei A2 mit Schneidke...
6x70/42
6.0
70
15.0
559151
559151
8173
F4
9250260 80/48
TelKoSchr T25 A2,6x80/48,...
Tellerkopfschrauben T25
rostfrei A2 mit Schneidke...
6x80/48
6.0
80
15.0
559192
559192
8173
F4
9250260 90/54
TelKoSchr T25 A2,6x90/54,...
Tellerkopfschrauben T25
rostfrei A2 mit Schneidke...
6x90/54
6.0
90
15.0
559194
559194
8173
F4
9250260 120/70
TelKoSchr T25 A2,6x120/70...
Tellerkopfschrauben T25
rostfrei A2 mit Schneidke...
6x120/70
6.0
120
15.0
559195
559195
8173
F4
9250260 140/70
TelKoSchr T25 A2,6x140/70...
Tellerkopfschrauben T25
rostfrei A2 mit Schneidke...
6x140/70
6.0
140
15.0
559196
559196
8173
F4
9250260 160/70
TelKoSchr T25 A2,6x160/70...
Tellerkopfschrauben T25
rostfrei A2 mit Schneidke...
6x160/70
6.0
160
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表