您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
NPQM-L - L型快插式螺纹接头
Festo
产品 (A - Z)
N
NPQM
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/n/npqm/npqm_l.prj},{NB=558715 NPQM-L-G38-Q8-P10},{TNR=558715},{TYP=NPQM-L-G38-Q8-P10},{D1=G3/8},{NENN=6.000},{D2=8.000},{D5=14.000},{D6=20.000},{H1=25.500},{H2=7.000},{L1=23.000},{SW=16.000},{DEPT=16.000},{CNSMASSEXACT=0.0377},{L5=16.000},{L3=2.500},{DI5=11.500},{DR2=2.000},{D7=15.800},{D8=13.000},{L6=13.050},{L8=5.800},{L7=13.000},{DN=16.662},{L9=5.500},{L10=9.100},{R2=1.000},{L2=1.500},{DA2=9.200},{VERS=2.000},{GTIN=4052568054847}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
NENN
额定尺寸
[mm]
D2
气接口
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
DEPT
深度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
558704 NPQM-L-M5-Q4-P10
558704
NPQM-L-M5-Q4-P10
M5
2.500
4.000
9.000
8.000
14.000
4.000
17.500
9.000
13.000
0.0088
4052568054755
558708 NPQM-L-G18-Q4-P10
558708
NPQM-L-G18-Q4-P10
G1/8
3.000
4.000
9.100
13.000
18.000
5.000
19.500
13.000
13.000
0.0157
4052568054779
558705 NPQM-L-M5-Q6-P10
558705
NPQM-L-M5-Q6-P10
M5
2.500
6.000
12.000
8.000
14.000
4.000
20.500
9.000
15.800
0.0119
4052568054762
558709 NPQM-L-G18-Q6-P10
558709
NPQM-L-G18-Q6-P10
G1/8
5.000
6.000
12.000
13.000
18.000
5.000
22.000
13.000
15.800
0.0185
4052568054786
558711 NPQM-L-G14-Q6-P10
558711
NPQM-L-G14-Q6-P10
G1/4
5.000
6.000
12.000
16.000
21.500
6.500
22.000
13.000
15.800
0.0218
4052568054809
558710 NPQM-L-G18-Q8-P10
558710
NPQM-L-G18-Q8-P10
G1/8
6.000
8.000
14.000
13.000
18.000
5.000
22.500
13.000
16.000
0.0220
4052568054793
558712 NPQM-L-G14-Q8-P10
558712
NPQM-L-G14-Q8-P10
G1/4
6.000
8.000
14.000
16.000
21.500
6.500
22.500
13.000
16.000
0.0253
4052568054816
558715 NPQM-L-G38-Q8-P10
558715
NPQM-L-G38-Q8-P10
G3/8
6.000
8.000
14.000
20.000
25.500
7.000
23.000
16.000
16.000
0.0377
4052568054847
558713 NPQM-L-G14-Q10-P10
558713
NPQM-L-G14-Q10-P10
G1/4
8.000
10.000
16.000
16.000
22.000
6.500
26.000
16.000
18.300
0.0340
4052568054823
558716 NPQM-L-G38-Q10-P10
558716
NPQM-L-G38-Q10-P10
G3/8
8.000
10.000
16.000
20.000
25.500
7.000
26.000
16.000
18.300
0.0392
4052568054854
558718 NPQM-L-G12-Q10-P10
558718
NPQM-L-G12-Q10-P10
G1/2
8.000
10.000
16.000
25.000
27.500
8.500
26.000
16.000
18.300
0.0432
4052568054878
558714 NPQM-L-G14-Q12-P10
558714
NPQM-L-G14-Q12-P10
G1/4
8.500
12.000
19.000
16.000
25.500
6.500
28.500
20.000
19.500
0.0585
4052568054830
558717 NPQM-L-G38-Q12-P10
558717
NPQM-L-G38-Q12-P10
G3/8
11.000
12.000
19.000
20.000
26.000
7.000
28.500
20.000
19.500
0.0561
4052568054861
558719 NPQM-L-G12-Q12-P10
558719
NPQM-L-G12-Q12-P10
G1/2
11.000
12.000
19.000
25.000
30.500
8.500
28.500
20.000
19.500
0.0651
4052568054885
570460 NPQM-L-G38-Q14-P10
570460
NPQM-L-G38-Q14-P10
G3/8
11.000
14.000
22.000
20.000
26.000
7.000
32.000
20.000
22.500
0.0616
4052568058487
570461 NPQM-L-G12-Q14-P10
570461
NPQM-L-G12-Q14-P10
G1/2
11.000
14.000
22.000
25.000
30.500
8.500
32.000
20.000
22.500
0.0699
4052568058494
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NPQM-D - 快插接头
Festo
26.09.2023
NPQM-LFK - 分气接头
Festo
26.09.2023
NPQM-Y-E - Y型快插接头
Festo
26.09.2023
NPQH-H-F - 穿板式接头
Festo
26.09.2023
NPQE-L - L型快插式螺纹接头
Festo
26.09.2023
NPQR-L - L型快插式螺纹接头
Festo
26.09.2023
CRQSL - L型快插式螺纹接头
Festo
12.02.2024
NPQH-L-Q - L型快插式螺纹接头
Festo
26.09.2023
NPQM-LH - L型快插式螺纹接头
Festo
26.09.2023
NPQM-T-E - T形快插接头
Festo
26.09.2023
NPQM-T - T形快插接头
Festo
26.09.2023
AMTE - 消声器
Festo
23.08.2023
NPQH-LL - L型快插式螺纹接头,长
Festo
26.09.2023
NPQH-D - 快插接头
Festo
26.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表