您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
50 系列无杆气缸 双作用,磁传,可调气缓冲,缸径 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80
Camozzi
气动执行元件
无杆气缸
50系列无杆气缸
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/movimento/cilindri_senza_stelo/cilindri_senza_stelo_serie_50/cilindri_serie_50_asmtab.prj},{NB=50M2P32A100(0100) 0},{SERIE=50},{VERSIONE=M},{FUNZ=2.000},{MAT=P},{PHY=32},{TYP=A},{HUB=100},{HUB1=0},{INFO=infotext},{A=12},{B=60},{C=90},{D=120},{E=160},{F=M6},{F1=15},{G=14},{H=4.0},{I=G1/4},{I1=13.157},{L=10.5},{L1=188},{M=30},{N=31},{P=M6},{P1=6.000},{Q=15.0},{R=80.0},{S=52.0},{S1=52},{T=26.0},{U=18},{V=27},{Z=46},{Y=48.5},{W=45},{AA=54},{BB=60},{TG=36},{SW2=6},{RT=7.000},{DT=24.000},{DTL=7.000},{DTL1=2.300},{LAM=19.000},{PLAM=1.000},{DP1=3.600},{D1=7.000},{D2=12.500},{D4=4.000},{DD=12.000},{T1=21.920},{F1X1=6},{B1=66},{B2=6},{B3=7.0},{B4=40},{B5=50},{B6=160},{B7=90},{PPATH=cilindri_serie_50_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
SERIE
系列
ⁿ/ₐ
PHY
直径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
ⁿ/ₐ
F1
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
Z
[mm]
Y
[mm]
W
[mm]
AA
[mm]
BB
[mm]
TG
[mm]
SW2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
50M2P16A0100
50
16
5
32
48
64
76
M4
8
6
2.0
M5
5.3
100
16
15
M3
3.000
8.0
42.5
28.0
27
13.5
10
18
24
24.5
27
29
30
18
4
36
4
4.5
25
40
76
50
50M2P25A0100
50
25
8
50
80
100
120
M5
10
13
2.5
G1/8
9.5
150
22
25
M5
5.000
13.5
63.0
40.0
40
20.0
15
23
33
38.0
40
43
46
27
6
51
5
5.5
35
50
120
70
50M2P32A0100
50
32
12
60
90
120
160
M6
15
14
4.0
G1/4
10.5
188
30
31
M6
6.000
15.0
80.0
52.0
52
26.0
18
27
46
48.5
45
54
60
36
6
66
6
7.0
40
50
160
90
50M2P40A0100
50
40
12
55
90
110
150
M6
12
12
4.0
G1/4
17.5
226
35
37
M6
6.000
15.0
88.5
63.0
63
31.5
18
28
49
51.0
75
57
61
43
6
66
6
7.0
45
60
150
80
50M2P50A0100
50
50
12
70
110
140
180
M6
12
12
4.0
G1/4
13.5
272
40
39
M8
8.000
16.0
103.0
74.5
76
38.0
18
28
57
59.0
85
65
69
53
10
74
6
7.0
45
60
180
100
50M2P63A0100
50
63
16
90
140
180
220
M8
15
15
4.0
G3/8
17.5
342
45
44
M8
8.000
16.0
125.0
92.0
94
47.0
19
30
68
70.0
105
78
83
67
10
89
7
9.0
60
80
220
130
50M2P80A0100
50
80
20
120
180
240
280
M10
20
18
4.0
G1/2
32.0
408
45
56
M10
10.000
18.5
153.5
115.5
117
58.5
20
32
83
86.0
120
95
101
83
12
108
8
11.0
75
100
280
180
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表