您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
14M - TAPER-LOCK SPROCKETS
Dodge
Belted Drives
HT500
HT500 Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/ht500/ht500_sprockets/14m_ht500_sprocket.prj},{NB=482033_14m},{NT=50},{PN20=482033},{PN37=482068},{PN68=482112},{PN90=482150},{PN125=482182},{BUSHING20=3020},{BUSHING37=3020},{BUSHING68=3525},{BUSHING90=3525},{BUSHING125=4535},{PD=8.772},{OD=8.662},{FD=9.292},{E=0},{L20=2.000},{L37=2.000},{L68=2.500},{L90=2.500},{L125=3.500},{M20=0.640},{M37=0.060},{M68=0.830},{M90=1.700},{M125=2.110},{BOREMIN20=0.87500},{BOREMIN37=0.87500},{BOREMIN68=1.18750},{BOREMIN90=1.18750},{BOREMIN125=1.93750},{BOREMAX20=3.25000},{BOREMAX37=3.25000},{BOREMAX68=3.31250},{BOREMAX90=3.93750},{BOREMAX125=4.93750},{W20=18.200},{W37=21.100},{W68=29.400},{W90=33.400},{W125=39.400},{WW20=1.4519},{WW37=1.6394},{WW68=2.1032},{WW90=2.6208},{WW125=3.4090},{WB=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
SN
Sprocket Number
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
[Inch]
F
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
BOREMIN
Min. Bore Size
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore Size
[Inch]
W
Approx. Weight
[LBS]
WW
Approx. WR^2
[Lb-Ft^2]
482017_14m
482017
28
14MX-28S-20-2012
4.912
4.802
5.402
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
3.9
0.0922
482018_14m
482018
29
14MX-29S-20-2012
5.088
4.978
5.763
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
4.5
0.1082
482019_14m
482019
30
14MX-30S-20-2012
5.263
5.153
5.763
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
4.8
0.1261
482020_14m
482020
31
14MX-31S-20-2012
5.439
5.329
6.114
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
5.5
0.1462
482021_14m
482021
32
14MX-32S-20-2012
5.614
5.504
6.114
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
5.9
0.1686
482022_14m
482022
33
14MX-33S-20-2012
5.790
5.680
6.465
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
6.3
0.1934
482023_14m
482023
34
14MX-34S-20-2012
5.965
5.855
6.465
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
6.9
0.2209
482024_14m
482024
35
14MX-35S-20-2012
6.141
6.031
6.816
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
7.3
0.2512
482025_14m
482025
36
14MX-36S-20-2517
6.316
6.206
6.816
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
7.6
0.2836
482026_14m
482026
37
14MX-37S-20-2517
6.492
6.382
7.167
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
8.2
0.3200
482027_14m
482027
38
14MX-38S-20-2517
6.667
6.557
7.167
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
8.8
0.3599
482028_14m
482028
39
14MX-39S-20-2517
6.842
6.732
7.518
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
9.8
0.4033
482029_14m
482029
40
14MX-40S-20-2517
7.018
6.908
7.518
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
10.1
0.4505
482030_14m
482030
43
14MX-43S-20-2517
7.544
7.434
8.044
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
11.7
0.6172
482031_14m
482031
45
14MX-45S-20-3020
7.895
7.785
8.395
B1F
0
1.36
2.00
0.64
7/8
3 1/4
13.5
0.9146
482032_14m
482032
48
14MX-48S-20-3020
8.421
8.311
8.941
B1F
0
1.36
2.00
0.64
7/8
3 1/4
16.4
1.2146
482033_14m
482033
50
14MX-50S-20-3020
8.772
8.662
9.292
B1F
0
1.36
2.00
0.64
7/8
3 1/4
18.2
1.4519
482183_14m
482183
52
14MX-52S-125-4535
9.123
9.013
9.687
A1F
0
5.61
3.50
2.11
1 15/16
4 15/16
48.2
4.0199
482034_14m
482034
53
14MX-53S-20-3020
9.299
9.189
9.688
B1F
0
1.36
2.00
0.64
7/8
3 1/4
20.5
1.8705
482035_14m
482035
56
14MX-56S-20-3525
9.825
9.715
10.355
B1F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
23.1
2.3648
482036_14m
482036
60
14MX-60S-20-3525
10.527
10.417
11.067
B1F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
27.4
3.1852
482037_14m
482037
63
14MX-63S-20-3525
11.053
10.943
11.593
B1F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
30.2
3.9274
482038_14m
482038
67
14MX-67S-20-3525
11.755
11.645
12.500
B1F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
31.2
5.1094
482039_14m
482039
71
14MX-71S-20-3525
12.457
12.347
13.066
B2F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
32.5
2.6422
482040_14m
482040
75
14MX-75S-20-3525
13.158
13.048
13.731
B2F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
36.1
3.2558
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表