您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QDS-C - QD Sheaves
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
QD Sheaves
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/qd_sheaves/c_qds_asmtab.prj},{NB=455781},{OD=11.40},{PD=11.0},{G=1-Groove},{G1= '1-Groove', '2-Groove', '3-Groove', '4-Groove', '5-Groove', '6-Groove', '8-Groove', '10-Groove', '12-Groove'},{BG=0.887},{HG=0.750},{S=1.000},{SE=0.688},{WT1=16.0},{WT2=25.0},{WT3=40.0},{WT4=46.0},{WT5=52.0},{WT6=68.0},{WT8=78.0},{WT10=115.0},{WT12=125.0},{M2=0.81},{M3=1.75},{M4=2.13},{M5=2.25},{M6=2.44},{M8=3.38},{M10=3.56},{M12=4.06},{K2=0.13},{K3=0.55},{K4=0.93},{K5=1.05},{K6=1.02},{K8=1.95},{K10=1.96},{K12=2.46},{PPATH=c_qds_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Outside Diameter
[Inch]
DES
Description
ⁿ/ₐ
QDPN
QD Bushing Part Number
ⁿ/ₐ
WT
Weight
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
F
[Inch]
M
[Inch]
K
[Inch]
455806
455806
5.40
3C5.0-SD
120581
9.0
A1
3.38
1.31
0.620
455807
455807
5.90
3C5.5-SD
120581
10.0
A1
3.38
1.31
0.620
455808
455808
6.40
3C6.0-SF
120487
10.0
A1
3.38
1.31
0.370
455773
455773
7.40
1C7.0-SF
120487
9.0
C1
1.38
0.13
0.820
455774
455774
7.90
1C7.5-SF
120487
11.0
C1
1.38
0.13
0.820
455775
455775
8.40
1C8.0-SF
120487
11.0
C1
1.38
0.13
0.820
455776
455776
8.90
1C8.5-SF
120487
12.0
C1
1.38
0.13
0.820
455777
455777
9.40
1C9.0-SF
120487
12.0
C1
1.38
0.13
0.820
455778
455778
9.90
1C9.5-SF
120487
13.0
C1
1.38
0.13
0.820
455779
455779
10.40
1C10.0-SF
120487
14.0
C2
1.38
0.13
0.820
455780
455780
10.90
1C10.5-SF
120487
14.0
C2
1.38
0.13
0.820
455781
455781
11.40
1C11.0-SF
120487
16.0
C2
1.38
0.13
0.820
455782
455782
12.40
1C12.0-SF
120487
17.0
C2
1.38
0.13
0.820
455783
455783
13.40
1C13.0-SF
120487
19.0
C3
1.38
0.13
0.820
455784
455784
14.40
1C14.0-SF
120487
21.0
C3
1.38
0.13
0.820
455785
455785
16.40
1C16.0-SF
120487
24.0
C3
1.38
0.13
0.820
455786
455786
18.40
1C18.0-SF
120487
27.0
C3
1.38
0.13
0.820
455787
455787
20.40
1C20.0-SF
120487
31.0
C3
1.38
0.13
0.820
455788
455788
24.40
1C24.0-SF
120487
38.0
C3
1.38
0.13
0.820
456012
456012
27.40
2C27.0-F
120579
72.0
C3
2.37
0.56
0.860
456805
456805
30.40
2C30.0-F
120579
82.0
C3
2.37
0.56
0.860
455826
455826
36.40
3C36.0-F
120579
133.0
D3
3.38
0.81
0.610
455827
455827
44.40
3C44.0-F
120579
176.0
D3
3.38
0.81
0.610
455828
455828
50.40
3C50.0-F
120579
211.0
D3
3.38
0.81
0.610
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表