您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
OR - O-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Static Seals
O-Rings
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/static_seals/o_ringe/o_ringe.prj},{NB=447866 (E)},{ARTIKELNR=447866},{EINBAU=E},{SK=31},{PF=031-LC O-Rings Industry},{KBH=OR 325 X 5 72 NBR 872},{WS=72 NBR 872},{MM=MTS},{VER=ab Lager},{D1=325.00},{D2=5.00},{ARTIKELNRNEW1=447866},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
446134
446134
72 NBR 872
1.78
1.02
446700
446700
70 EPDM 281
1.78
1.78
49375689
49375689
70 EPDM 281
1.78
1.78
446063
446063
72 NBR 872
1.78
1.78
14451859
14451859
72 NBR 872
1.80
1.20
446156
446156
72 NBR 872
10.00
1.00
14450594
14450594
80 FKM 610
10.00
1.50
407778
407778
88 NBR 156
10.00
1.50
447095
447095
70 EPDM 281
10.00
2.00
49007126
49007126
72 NBR 872
10.00
2.00
449406
449406
80 FKM 610
10.00
2.00
60077
60077
88 NBR 156
10.00
2.00
60080
60080
88 NBR 156
10.00
2.20
447146
447146
70 EPDM 281
10.00
2.50
449407
449407
80 FKM 610
10.00
2.50
446151
446151
70 EPDM 281
10.00
3.00
445619
445619
72 NBR 872
10.00
3.00
449408
449408
80 FKM 610
10.00
3.00
447264
447264
72 NBR 872
10.00
3.50
447584
447584
70 EPDM 281
10.00
4.00
445624
445624
72 NBR 872
10.00
4.00
449409
449409
80 FKM 610
10.00
4.00
49007105
49007105
72 NBR 872
10.00
6.50
446397
446397
70 EPDM 281
10.30
2.40
445073
445073
72 NBR 872
10.30
2.40
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表