您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-H/I - 蜗轮蜗杆装置H/1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗杆减速电机
H-1型蜗轮蜗杆减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_h-1/schngetr_h-1.prj},{NB=42205015},{ARTNR=42205015},{N1MAX=1400},{N2=93},{T2ZUL=74},{P1ZUL=0.90},{ETA=0.80},{GEW=4.0},{AAA=50.0},{D=14},{BK=5},{T=16.0},{D1=25},{B1=8},{T1=28.3},{A=125},{B=85},{E=70},{E1=80},{E2=40},{E3=64},{E4=104},{E5=60},{E6=67.5},{E7=46.0},{E8=43.5},{E9=1.5},{E10=7.0},{F1=85},{F2=70},{F3=53.7},{H=150.0},{H1=40.0},{H2=90.0},{L=25},{ME=50.0},{S1=8.5},{K=20},{GEWINDEWM=6},{O=5},{O1=13},{S=8},{SE=10},{XN=40},{FS=7.0},{WST=7.0},{TGH=16.5},{SO1=6.0},{SO2=51.5},{C1=52},{C2=65},{HH1=8},{TT1=1.0},{DD1=75},{DD2=89},{TT2=1.00},{BB1=44.7},{BB2=53.0},{HH2=41.0},{HH3=34.0},{EE1=32.0},{EE2=45.0},{HH4=16},{TT3=9},{TT4=6.0},{V=50},{FFS=5},{TT5=6.0},{DD3=40},{TT6=2.0},{GWF=6},{GWFT=10.0},{HH5=2.0},{TT7=22.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AA
a
[mm]
I
i是--传动比
ⁿ/ₐ
N1MAX
n1 max.
[1/min]
N2
n2
[1/min]
T2ZUL
T2 perm.
[Nm]
P1ZUL
P1 perm.
[kW]
ETA
ᶯ
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号 - 单侧输出轴(单独订购)
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 - 两侧的输出轴(单独订购)。
ⁿ/ₐ
BG
尺寸
ⁿ/ₐ
D
D - j6
[mm]
BK
b
[mm]
T
t
[mm]
OA
O
[mm]
D1
D1 - H7
[mm]
B1
b1
[mm]
T1
t1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
E5
[mm]
E6
[mm]
E7
[mm]
E8
[mm]
E9
[mm]
E10
[mm]
F1
f1* - 内孔与输出轴是对称的
[mm]
F2
f2 - h8
[mm]
F3
f3
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L
[mm]
ME
[mm]
SA
S
[mm]
S1
[mm]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
42203107
42203107
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
7.5
1400
187
21
0.49
0.84
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203110
42203110
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
10
1400
140
22
0.40
0.82
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203115
42203115
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
15
1400
93
22
0.28
0.77
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203120
42203120
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
20
1400
70
19
0.19
0.72
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4x10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203125
42203125
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
25
1400
56
21
0.18
0.69
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203130
42203130
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
30
1400
47
20
0.15
0.66
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203140
42203140
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
40
1400
35
21
0.13
0.59
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203150
42203150
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
50
1400
28
19
0.10
0.55
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203165
42203165
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
65
1400
22
20
0.09
0.51
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203180
42203180
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
80
1400
18
17
0.06
0.48
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42203111
42203111
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
31.5
100
1400
14
14
0.05
0.45
1.4
42203101
42203102
031
9
3
10.2
M4 x 10
14
5
16.3
80
56
44
27
44
40
44.5
31.5
29.0
1.5
5.5
65
55
35.4
97.0
25.5
57.0
15
31.5
M6 x 8
6.5
84834025
42204007
42204007
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
7.5
1400
187
40
0.92
0.85
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204010
42204010
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
10
1400
140
41
0.73
0.83
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204015
42204015
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
15
1400
93
42
0.52
0.78
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204020
42204020
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
20
1400
70
40
0.39
0.76
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204025
42204025
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
25
1400
56
35
0.29
0.72
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204030
42204030
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
30
1400
47
41
0.29
0.68
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204040
42204040
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
40
1400
35
38
0.22
0.64
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204050
42204050
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
50
1400
28
38
0.19
0.59
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204065
42204065
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
65
1400
22
35
0.15
0.54
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204080
42204080
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
80
1400
18
33
0.12
0.52
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42204011
42204011
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
40
100
1400
14
28
0.08
0.49
2.4
42204001
42204002
040
11
4
12.5
M4 x 12
18
6
20.8
105
71
60
35
55
50
57.5
39.0
36.5
1.5
6.0
75
60
42.4
125.0
35.0
75.0
20
40.0
M6 x 10
6.5
84834025
42205007
42205007
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
50
7.5
1400
187
70
1.60
0.86
4.0
42205001
42205002
050
14
5
16.0
M5 x 13
25
8
28.3
125
85
70
40
64
60
67.5
46.0
43.5
1.5
7.0
85
70
53.7
150.0
40.0
90.0
25
50.0
M8 x 10
8.5
84834025
42205010
42205010
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
50
10
1400
140
73
1.30
0.84
4.0
42205001
42205002
050
14
5
16.0
M5 x 13
25
8
28.3
125
85
70
40
64
60
67.5
46.0
43.5
1.5
7.0
85
70
53.7
150.0
40.0
90.0
25
50.0
M8 x 10
8.5
84834025
42205015
42205015
Aluminium
外壳为铝压铸,轮子组为GG轮毂上的青铜,蜗杆经硬化...
50
15
1400
93
74
0.90
0.80
4.0
42205001
42205002
050
14
5
16.0
M5 x 13
25
8
28.3
125
85
70
40
64
60
67.5
46.0
43.5
1.5
7.0
85
70
53.7
150.0
40.0
90.0
25
50.0
M8 x 10
8.5
84834025
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-ABTRIEBSW-EINS-H/I - 插接式输出轴,单侧,用于H/I型蜗轮蜗杆减速机
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GETR-ZM/I-HL - ZM/I蜗轮,版本A,空心轴
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ABTRIEBSW-BEIDS-H/I - 用于H/I型蜗杆减速电机的插接式输出轴,两边都有
MÄDLER
26.04.2024
MAE-DNM-SM/I-B5-4/POLIG - 三相标准电机SM/I,B5型,4极,约1500个/分钟
MÄDLER
26.04.2024
MAE-KRG-KU/I-H/70 - KU/I锥齿轮转向箱,H型,70型,传动比1:1至6:1
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GETR-MOTOR-HMD/II - 蜗杆齿轮电机类型HMD/I
MÄDLER
26.04.2024
Standard Gearmotor Right Angle Hollow Bore (F3S Type) - Standard efficiency...
Brother Gearmotors
24.02.2023
NMRV - Single worm geared motor
Motovario
15.03.2023
MAE-GETR-KES-30 - KES 30型蜗轮,中心距30mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M4-MN-B30-RF - 不锈钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块4,齿宽30毫米
MÄDLER
25.04.2024
MAE-GETR-MOTOR-HMD/I - HMD/I蜗杆减速电机
MÄDLER
26.04.2024
AC Induction Motor with Brake - Face Mount - Electric Motors
POWER JACKS
07.09.2023
Timing belt pulley for taper bushes ''PCB'' 8M-62 - ''PCB'' synchrochain ti...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-GETR-KES-15 - KES15型蜗轮,中心距15毫米
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表