您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
9500 - NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben Stahl Zinklamellen
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Sicherungsscheiben
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/sicherungsscheiben/fn_9500_asmtab.prj},{NB=397575},{ARTNR=397575},{FN=9500},{TYP=F4},{MARKE=NORD-LOCK},{LM=2195},{MKT=NORD SiSche St znla,NL11 11,4/18,5,200},{LTEXT1=NORD-LOCK Sicherungs-Scheiben},{LTEXT2=Stahl Zinklamellen beschichtet geklebt},{LTEXT3=},{LTEXT4=NL11 11,4/18,5/2,5},{D1=11.4},{D2=18.5},{S=2.5},{PPATH=fn_9500_asmtpl.prj},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
ARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
S
Dicke
[mm]
397567
397567
9500
F4
NORD-LOCK
1206
NORD SiSche St znla,NL3 3...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL3 3,4/7/1,8
3.4
7.0
1.8
397568
397568
9500
F4
NORD-LOCK
1207
NORD SiSche St znla,NL3,5...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL3,5 3,9/7,6/1,8
3.9
7.6
1.8
397569
397569
9500
F4
NORD-LOCK
1209
NORD SiSche St znla,NL4 4...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL4 4,4/7,6/1,8
4.4
7.6
1.8
397570
397570
9500
F4
NORD-LOCK
1213
NORD SiSche St znla,NL5 5...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL5 5,4/9/1,8
5.4
9.0
1.8
397571
397571
9500
F4
NORD-LOCK
1219
NORD SiSche St znla,NL6 6...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL6 6,5/10,8/1,8
6.5
10.8
1.8
397572
397572
9500
F4
NORD-LOCK
1231
NORD SiSche St znla,NL8 8...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL8 8,7/13,5/2,5
8.7
13.5
2.5
397574
397574
9500
F4
NORD-LOCK
1244
NORD SiSche St znla,NL10 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL10 10,7/16,6/2,5
10.7
16.6
2.5
397575
397575
9500
F4
NORD-LOCK
2195
NORD SiSche St znla,NL11 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL11 11,4/18,5/2,5
11.4
18.5
2.5
424001
424001
9500
F4
NORD-LOCK
1262
NORD SiSche St znla,NL12 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL12 13/19,5/2,5
13.0
19.5
2.5
424002
424002
9500
F4
NORD-LOCK
1644
NORD SiSche St znla,NL14 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL14 15,2/23/3,4
15.2
23.0
3.4
397576
397576
9500
F4
NORD-LOCK
1286
NORD SiSche St znla,NL16 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL16 17/25,4/3,4
17.0
25.4
3.4
424773
424773
9500
F4
NORD-LOCK
2709
NORD SiSche St znla,NL18 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL18 19,5/29/3,4
19.5
29.0
3.4
397578
397578
9500
F4
NORD-LOCK
1307
NORD SiSche St znla,NL20 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL20 21,4/30,7/3,4
21.4
30.7
3.4
422469
422469
9500
F4
NORD-LOCK
2804
NORD SiSche St znla,NL22 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL22 23,4/34,5/3,4
23.4
34.5
3.4
397579
397579
9500
F4
NORD-LOCK
2196
NORD SiSche St znla,NL24 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL24 25,3/39/3,4
25.3
39.0
3.4
397580
397580
9500
F4
NORD-LOCK
2714
NORD SiSche St znla,NL27 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL27 28,4/42/5,8
28.4
42.0
6.6
397581
397581
9500
F4
NORD-LOCK
1341
NORD SiSche St znla,NL30 ...
NORD-LOCK Sicherungs-Sche...
Stahl Zinklamellen beschi...
NL30 31,4/47/6,6
31.4
47.0
6.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表