您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-PSRS-AA-25MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距25mm
MÄDLER
驱动元件
蜗轮和蜗杆
精密蜗轮组
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/schneckenraeder_schneckenwellen/praezisions_schneckenradsaetze/psrs_25mm.prj},{NB=32065000},{ARTNR=32065000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Messing},{MAT=Schneckenrad: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So},{A=25},{US=50 : 1},{M=0.60},{Z=50},{EGW=15°},{GZ=1},{SW=1° 43'},{SR=rechts},{DA=33.50},{DAS=21.16},{MD=5.1},{WG=0.20},{GEW=78},{DM1=19.96},{DM2=30.04},{V=1},{B=12},{B1=12},{L=20},{ND=23},{B3=3.5},{B4=3},{B5=4},{B6=13.4},{B7=3},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
A
中心距+0.05
[mm]
US
齿轮比
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
EGW
压力角
[Grad]
GZ
齿轮的数量
ⁿ/ₐ
SW
引导角
[°]
SR
俯仰方向
ⁿ/ₐ
DA
蜗轮外直径 dA ±0,2
[mm]
DAS
外直径蜗杆da
[mm]
MD
最大扭矩为2800/分钟
[Nm]
WG
ƞ** - 效率/见目录页
[%]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
32060400
32060400
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
4 : 1
1.40
20
15°
5
20° 29'
对
33.50
22.80
5.1
0.65
80
84839089
32060500
32060500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
5 : 1
1.50
20
15°
4
19° 15'
对
34.80
21.20
6.5
0.65
84
84839089
32060600
32060600
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
6.5 : 1
1.15
26
15°
4
13° 52'
对
34.80
21.50
6.0
0.60
80
84839089
32061000
32061000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
10 : 1
1.50
20
15°
2
8° 48'
对
34.80
22.60
5.9
0.50
80
84839089
32061500
32061500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
15 : 1
1.00
30
15°
2
6° 29'
对
34.80
19.70
5.7
0.45
86
84839089
32062000
32062000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
20 : 1
1.50
20
15°
1
4° 19'
对
34.80
22.90
5.8
0.35
77
84839089
32062500
32062500
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
25 : 1
1.00
25
15°
1
2° 18'
对
27.80
26.96
4.1
0.25
56
84839089
32063000
32063000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
30 : 1
1.00
30
15°
1
2° 53'
对
33.50
21.90
5.9
0.25
78
84839089
32064000
32064000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
40 : 1
0.80
40
15°
1
2° 33'
对
34.80
19.56
6.2
0.25
87
84839089
32065000
32065000
黄铜
蜗轮:特殊黄铜 CuZn37Mn3Al2PbSi/...
25
50 : 1
0.60
50
15°
1
1° 43'
对
33.50
21.16
5.1
0.20
78
84839089
32070400
32070400
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
4 : 1
1.40
20
15°
5
20° 29'
对
33.50
22.80
5.1
0.65
46
84839089
32070500
32070500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
5 : 1
1.50
20
15°
4
19° 15'
对
34.80
21.20
6.5
0.65
37
84839089
32070600
32070600
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
6.5 : 1
1.15
26
15°
4
13° 52'
对
34.80
21.50
6.0
0.60
42
84839089
32071000
32071000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
10 : 1
1.50
20
15°
2
8° 48'
对
24.80
22.60
5.9
0.50
44
84839089
32071500
32071500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
15 : 1
1.00
30
15°
2
6° 29'
对
34.80
19.70
5.7
0.45
35
84839089
32072000
32072000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
20 : 1
1.50
20
15°
1
4° 19'
对
34.80
22.90
5.8
0.35
46
84839089
32072500
32072500
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
25 : 1
1.00
25
15°
1
2° 18'
对
27.80
26.96
4.1
0.25
77
84839089
32073000
32073000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
30 : 1
1.00
30
15°
1
2° 53'
对
33.50
21.90
5.9
0.25
46
84839089
32074000
32074000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
40 : 1
0.80
40
15°
1
2° 33'
对
34.80
19.56
6.2
0.25
37
84839089
32075000
32075000
钢
蜗杆:11SMnPb37 (1.0715),经过裂...
25
50 : 1
0.60
50
15°
1
1° 43'
对
33.50
21.16
5.1
0.20
47
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表