353 - Linsen-Sicherheitsschrauben T20 RESISTORX-rostfrei A2
SFS Group Schweiz AG
11 Rostfreie Befestiger
verbindungselemente_i
ISO 7380
stainless steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/rostfreie_befestiger/verbindungselemente_i/iso_7380/rs/iso_7380_tx_a2_fn_353.prj},{NB=304312},{ARTNR=304312},{FN=353},{TYP=F4},{MARKE=FERRONORM},{LM=912125 10},{MKT=LiSiSchr T25 A2,M5x10,25},{LTEXT1=Linsen-Sicherheitsschrauben T25},{LTEXT2=RESISTORX-rostfrei A2},{LTEXT3=},{LTEXT4=M 5x10},{D=5},{P=0.800},{L=10},{DK=9.5},{K=2.75},{A=4.5},{TX=25},{BX=22},{A1=2.400},{DA=5.700},{DL=5.000},{E=3.443},{RF=5.750},{R=0.200},{R1=0.450},{T=1.560},{CNSAVOID=0},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D
Gewindenenndurchmesser
[mm]
L
Nennlänge
[mm]
DK
Kopfdurchmesser
[mm]
K
Kopfhöhe
[mm]
TX
Torx
ⁿ/ₐ
R
Radius
[mm]
T
Tiefe
[mm]
304304
304304
353
F4
FERRONORM
912124 8
LiSiSchr T20 A2,M4x8,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 4x8
4
8
7.6
2.20
20
0.200
1.300
304305
304305
353
F4
FERRONORM
912124 10
LiSiSchr T20 A2,M4x10,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 4x10
4
10
7.6
2.20
20
0.200
1.300
304306
304306
353
F4
FERRONORM
912124 12
LiSiSchr T20 A2,M4x12,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 4x12
4
12
7.6
2.20
20
0.200
1.300
304307
304307
353
F4
FERRONORM
912124 16
LiSiSchr T20 A2,M4x16,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 4x16
4
16
7.6
2.20
20
0.200
1.300
304308
304308
353
F4
FERRONORM
912124 20
LiSiSchr T20 A2,M4x20,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 4x20
4
20
7.6
2.20
20
0.200
1.300
304309
304309
353
F4
FERRONORM
912124 25
LiSiSchr T20 A2,M4x25,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 4x25
4
25
7.6
2.20
20
0.200
1.300
304310
304310
353
F4
FERRONORM
912124 30
LiSiSchr T20 A2,M4x30,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 4x30
4
30
7.6
2.20
20
0.200
1.300
304311
304311
353
F4
FERRONORM
912125 8
LiSiSchr T25 A2,M5x8,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 5x8
5
8
9.5
2.75
25
0.200
1.560
304312
304312
353
F4
FERRONORM
912125 10
LiSiSchr T25 A2,M5x10,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 5x10
5
10
9.5
2.75
25
0.200
1.560
304313
304313
353
F4
FERRONORM
912125 12
LiSiSchr T25 A2,M5x12,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 5x12
5
12
9.5
2.75
25
0.200
1.560
304314
304314
353
F4
FERRONORM
912125 16
LiSiSchr T25 A2,M5x16,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 5x16
5
16
9.5
2.75
25
0.200
1.560
304315
304315
353
F4
FERRONORM
912125 20
LiSiSchr T25 A2,M5x20,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 5x20
5
20
9.5
2.75
25
0.200
1.560
304317
304317
353
F4
FERRONORM
912125 30
LiSiSchr T25 A2,M5x30,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 5x30
5
30
9.5
2.75
25
0.200
1.560
304319
304319
353
F4
FERRONORM
912126 12
LiSiSchr T30 A2,M6x12,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 6x12
6
12
10.5
3.30
30
0.250
2.080
304320
304320
353
F4
FERRONORM
912126 16
LiSiSchr T30 A2,M6x16,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 6x16
6
16
10.5
3.30
30
0.250
2.080
304321
304321
353
F4
FERRONORM
912126 20
LiSiSchr T30 A2,M6x20,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 6x20
6
20
10.5
3.30
30
0.250
2.080
304322
304322
353
F4
FERRONORM
912126 25
LiSiSchr T30 A2,M6x25,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 6x25
6
25
10.5
3.30
30
0.250
2.080
304323
304323
353
F4
FERRONORM
912126 30
LiSiSchr T30 A2,M6x30,25
Linsen-Sicherheitsschraub...
RESISTORX-rostfrei A2
M 6x30
6
30
10.5
3.30
30
0.250
2.080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
B 50500 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
Reference 25111 - Hexagon socket button head cap screw with flange 10.9 cla...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
IBNP - Tamper Proof Button Head Cap Screws
Misumi
03.06.2021
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
13-5310, 13-5312, 13-5316, 13-5320, 13-6310, 13-6312, 13-6316, 13-6320, 13-...
80/20
28.07.2023
BN 2111 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6900-5 ZS T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with safety washer
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
ISO 7090 - Plain washers, chamfered, normal series, product grade A
Fabory
13.02.2023
BN 13289 - Flat washers without chamfer, for bolts with heavy duty type spr...
Bossard Catalog
26.01.2023
ISO 7093-1 - Plain washers, large series, product grade A
Fabory
13.02.2023
ISO ≈7380-2 - Button head screws - Part 2: Hexalobular socket button head s...
Fabory
21.04.2022
BHC - Socket head button screw - ISO 7380 - Stainless steel A2
HPC
03.08.2023
BN 30102 - Hex socket button head cap screws, partially / fully threaded (I...
Bossard Catalog
31.10.2023
17-5310, 17-5312, 17-5316, 17-6310, 17-6312, 17-6316, 17-6320, 17-8312, 17-...
80/20
28.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表