您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2962.78. - 滑板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
标准件
导向元件
滑动元件
滑板
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d06/d06_03/2962-78.prj},{NB=2962.78.050.20.0450.1},{DOC=2962_78_pdf},{ORDER=0450.1},{FORM=I},{B=50.000},{S=20.000},{A=450.000},{L1=25.000},{E=50.000},{E1=115.000},{E2=0.000},{E3=120.000},{ANZ=4},{D=20.000},{D1=13.500},{T=13.000},{TYP=9},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
FORM
[mm]
B
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
A
长度
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
ANZ
螺栓孔数量
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2962.78.030.12.0100
2962.78.030.12.0100
A
30.000
12.000
100.000
15.000
20.000
60.000
0.000
0.000
2
15.000
9.000
9.000
0.295
84879090
2962.78.030.12.0160
2962.78.030.12.0160
B
30.000
12.000
160.000
15.000
20.000
60.000
0.000
0.000
3
15.000
9.000
9.000
0.472
84879090
2962.78.030.12.0240
2962.78.030.12.0240
B
30.000
12.000
240.000
15.000
25.000
95.000
0.000
0.000
3
15.000
9.000
9.000
0.708
84879090
2962.78.030.12.0250
2962.78.030.12.0250
B
30.000
12.000
250.000
15.000
20.000
105.000
0.000
0.000
3
15.000
9.000
9.000
0.738
84879090
2962.78.030.12.0300
2962.78.030.12.0300
L
30.000
12.000
300.000
15.000
25.000
85.000
0.000
80.000
4
15.000
9.000
9.000
0.886
84879090
2962.78.030.12.0350
2962.78.030.12.0350
L
30.000
12.000
350.000
15.000
25.000
100.000
0.000
100.000
4
15.000
9.000
9.000
1.033
84879090
2962.78.030.12.0400
2962.78.030.12.0400
L
30.000
12.000
400.000
15.000
25.000
115.000
0.000
120.000
4
15.000
9.000
9.000
1.181
84879090
2962.78.030.12.0450
2962.78.030.12.0450
M
30.000
12.000
450.000
15.000
25.000
100.000
0.000
100.000
5
15.000
9.000
9.000
1.328
84879090
2962.78.030.12.0500
2962.78.030.12.0500
M
30.000
12.000
500.000
15.000
25.000
110.000
0.000
115.000
5
15.000
9.000
9.000
1.476
84879090
2962.78.040.08.0100
2962.78.040.08.0100
F
40.000
8.000
100.000
20.000
20.000
60.000
0.000
0.000
2
0.000
9.000
5.000
0.262
84879090
2962.78.040.08.0160
2962.78.040.08.0160
G
40.000
8.000
160.000
20.000
20.000
60.000
0.000
0.000
3
0.000
9.000
5.000
0.420
84879090
2962.78.040.08.0250
2962.78.040.08.0250
G
40.000
8.000
250.000
20.000
20.000
105.000
0.000
0.000
3
0.000
9.000
5.000
0.656
84879090
2962.78.040.12.0100
2962.78.040.12.0100
A
40.000
12.000
100.000
20.000
20.000
60.000
0.000
0.000
2
15.000
9.000
9.000
0.394
84879090
2962.78.040.12.0160
2962.78.040.12.0160
B
40.000
12.000
160.000
20.000
20.000
60.000
0.000
0.000
3
15.000
9.000
9.000
0.630
84879090
2962.78.040.12.0250
2962.78.040.12.0250
B
40.000
12.000
250.000
20.000
20.000
105.000
0.000
0.000
3
15.000
9.000
9.000
0.984
84879090
2962.78.040.16.0100
2962.78.040.16.0100
A
40.000
16.000
100.000
20.000
20.000
60.000
0.000
0.000
2
18.000
11.000
11.000
0.525
84879090
2962.78.040.16.0160
2962.78.040.16.0160
B
40.000
16.000
160.000
20.000
20.000
60.000
0.000
0.000
3
18.000
11.000
11.000
0.840
84879090
2962.78.040.16.0250
2962.78.040.16.0250
B
40.000
16.000
250.000
20.000
20.000
105.000
0.000
0.000
3
18.000
11.000
11.000
1.312
84879090
2962.78.050.20.0100
2962.78.050.20.0100
A
50.000
20.000
100.000
15.000
20.000
60.000
20.000
0.000
2
20.000
13.500
13.000
0.820
84879090
2962.78.050.20.0160
2962.78.050.20.0160
B
50.000
20.000
160.000
15.000
20.000
60.000
10.000
0.000
3
20.000
13.500
13.000
1.312
84879090
2962.78.050.20.0240
2962.78.050.20.0240
A
50.000
20.000
240.000
25.000
50.000
140.000
0.000
0.000
2
20.000
13.500
13.000
1.968
84879090
2962.78.050.20.0240.1
2962.78.050.20.0240.1
K
50.000
20.000
240.000
25.000
50.000
140.000
0.000
0.000
2
20.000
13.500
13.000
1.968
84879090
2962.78.050.20.0250
2962.78.050.20.0250
B
50.000
20.000
250.000
15.000
20.000
105.000
10.000
0.000
3
20.000
13.500
13.000
2.050
84879090
2962.78.050.20.0300
2962.78.050.20.0300
B
50.000
20.000
300.000
25.000
50.000
100.000
0.000
0.000
3
20.000
13.500
13.000
2.460
84879090
2962.78.050.20.0300.1
2962.78.050.20.0300.1
J
50.000
20.000
300.000
25.000
50.000
100.000
0.000
0.000
3
20.000
13.500
13.000
2.460
84879090
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表