您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27706 - 带球面调节垫圈和锁紧螺母的高度调整元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
高度调整元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/hoehenverstellelemente/27706.prj},{NB=27706-123067},{BEST=27706-1230},{MATERIAL=Stahl},{D=33.0},{FS=M30},{D1=M60x2},{D2=80},{HMIN=67},{HMAX=67},{B=11},{N=7},{M=3.0},{ALPHA=4°},{F=495.0},{F1=218.00},{GEW=1.9100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495257693},{NDM=60.000},{ST=2.0},{LH=79.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
FS
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径 H minl.
[mm]
HMIN
H min.
[mm]
B
高度
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
M
深度
[mm]
ALPHA
Alpha 角
[°]
F
F kN
[kN]
F1
F1 kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27706-0406
27706-0406
钢制
6.6
M6
M15x1
25
27
5
4
2.0
4°
40.0
36.00
0.0800
Yes
73181900
4059495257419
27706-0506
27706-0506
钢制
6.6
M6
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
55.70
0.1632
Yes
73181900
4059495257433
27706-0508
27706-0508
钢制
9.0
M8
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
48.00
0.1563
Yes
73181900
4059495257457
27706-0510
27706-0510
钢制
11.0
M10
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
65.0
37.90
0.1499
Yes
73181900
4059495257471
27706-0710
27706-0710
钢制
11.0
M10
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
92.90
0.4034
Yes
73181900
4059495257495
27706-0712
27706-0712
钢制
13.5
M12
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
80.40
0.4276
Yes
73181900
4059495257518
27706-0716
27706-0716
钢制
17.5
M16
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
120.0
45.50
0.3862
Yes
73181900
4059495257532
27706-0916
27706-0916
钢制
17.5
M16
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
136.00
0.9373
Yes
73181900
4059495257556
27706-0920
27706-0920
钢制
22.0
M20
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
90.00
0.8840
Yes
73181900
4059495257570
27706-0924
27706-0924
钢制
26.0
M24
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
210.0
37.00
0.7800
Yes
73181900
4059495257594
27706-1020
27706-1020
钢制
22.0
M20
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
210.00
1.3000
Yes
73181900
4059495257617
27706-1024
27706-1024
钢制
26.0
M24
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
157.00
1.3480
Yes
73181900
4059495257631
27706-1030
27706-1030
钢制
33.0
M30
M50x1,5
70
61
11
6
2.5
4°
330.0
53.00
1.2070
Yes
73181900
4059495257655
27706-1224
27706-1224
钢制
26.0
M24
M60x2
80
67
11
7
3.0
4°
495.0
322.00
1.9770
Yes
73181900
4059495257679
27706-1230
27706-1230
钢制
33.0
M30
M60x2
80
67
11
7
3.0
4°
495.0
218.00
1.9100
Yes
73181900
4059495257693
27706-04061
27706-04061
不锈钢
6.6
M6
M15x1
25
27
5
4
2.0
4°
27.1
24.14
0.0789
Yes
73181900
4059495257426
27706-05061
27706-05061
不锈钢
6.6
M6
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
36.56
0.1664
Yes
73181900
4059495257440
27706-05081
27706-05081
不锈钢
9.0
M8
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
30.86
0.1400
Yes
73181900
4059495257464
27706-05101
27706-05101
不锈钢
11.0
M10
M20x1
32
32
6
4
2.0
4°
43.4
23.41
0.1508
Yes
73181900
4059495257488
27706-07101
27706-07101
不锈钢
11.0
M10
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
64.01
0.4066
Yes
73181900
4059495257501
27706-07121
27706-07121
不锈钢
13.5
M12
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
54.82
0.3934
Yes
73181900
4059495257525
27706-07161
27706-07161
不锈钢
17.5
M16
M30x1,5
45
41
7
5
2.0
4°
84.0
28.90
0.3959
Yes
73181900
4059495257549
27706-09161
27706-09161
不锈钢
17.5
M16
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
92.90
0.7800
Yes
73181900
4059495257563
27706-09201
27706-09201
不锈钢
22.0
M20
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
59.08
0.8913
Yes
73181900
4059495257587
27706-09241
27706-09241
不锈钢
26.0
M24
M40x1,5
58
53
9
6
2.5
4°
148.0
20.30
0.8573
Yes
73181900
4059495257600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表