您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27628 - igubal® 万向接头,带滑动轴承,内螺纹 ähnlich DIN ISO 12240-4
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27628_1_asmtab.prj},{NB=27628-1201500},{D=20},{D2=28},{D3=34},{A=77},{B=50},{B1=10.0},{H=25},{H1=18.0},{K=34.90},{L=33},{L1=25},{SW=30},{W=11.5},{SZK=5400},{SZL=2700},{QK=2100},{QL=1050},{GEW=0.0710},{EAN=4059495254135},{TYP1=14},{XD1=20},{XD2=50},{NDM=20},{KDM=18.376},{XD4=28.0},{XD5=34.0},{XD6=10.0},{XDK=34.90},{XC1=18.0},{XB=25.0},{XH1=77.0},{XL3=33.0},{XL4=102.0},{XW1=30.0},{TAB=1.000},{ST=1.500},{W1=11.500},{BEST=27628-120150},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M 20 x 1,5},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{INFO=},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{PPATH=27628_1_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
直径
[mm]
L
脚杯:
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
角件
[°]
SZK
最大瞬时静态拉力承载负荷
[N]
SZL
最大持续静态拉力承载负荷
[N]
QK
最大的瞬时横向负载
[N]
QL
最大的持续横向负载
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27628-104
27628-104
Rechtsgewinde
5
M 4
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0036
Yes
84833080
4059495253862
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-105
27628-105
Rechtsgewinde
5
M 5
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0032
Yes
84833080
4059495253886
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-106
27628-106
Rechtsgewinde
6
M 6
10
13
30
20
5.0
9
7.0
12.70
12
10
11
14.5
1400
700
400
200
0.0047
Yes
84833080
4059495253909
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-108
27628-108
Rechtsgewinde
8
M 8
13
16
36
24
5.0
12
9.0
15.80
16
12
14
12.5
2100
1050
700
350
0.0085
Yes
84833080
4059495253923
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-110
27628-110
Rechtsgewinde
10
M 10
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0142
Yes
84833080
4059495253947
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-110125
27628-110125
Rechtsgewinde
10
M 10 x 1,25
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0143
Yes
84833080
4059495253961
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-112
27628-112
Rechtsgewinde
12
M 12
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
17
12.5
3600
1800
900
450
0.0197
Yes
84833080
4059495253985
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-112125
27628-112125
Rechtsgewinde
12
M 12 x 1,25
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
19
12.5
3600
1800
900
450
0.0213
Yes
84833080
4059495254005
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-114
27628-114
Rechtsgewinde
14
M 14
20
25
57
38
8.0
19
13.5
25.25
25
18
22
11.5
4000
2000
1000
500
0.0305
Yes
84833080
4059495254029
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-116
27628-116
Rechtsgewinde
16
M 16
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0394
Yes
84833080
4059495254043
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-116150
27628-116150
Rechtsgewinde
16
M 16 x 1,5
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0388
Yes
84833080
4059495254067
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-118150
27628-118150
Rechtsgewinde
18
M 18 x 1,5
25
31
71
46
10.0
23
16.5
31.35
32
23
27
11.5
4600
2300
1600
800
0.0538
Yes
84833080
4059495254081
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-120
27628-120
Rechtsgewinde
20
M 20
28
34
77
50
10.0
25
18.0
34.90
33
25
30
11.5
5400
2700
2100
1050
0.0717
Yes
84833080
4059495254111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-120150
27628-120150
Rechtsgewinde
20
M 20 x 1,5
28
34
77
50
10.0
25
18.0
34.90
33
25
30
11.5
5400
2700
2100
1050
0.0710
Yes
84833080
4059495254135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1041
27628-1041
Linksgewinde
5
M 4
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0036
Yes
84833080
4059495253879
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1051
27628-1051
Linksgewinde
5
M 5
9
12
27
18
4.0
8
6.0
11.10
10
9
9
15.0
1000
500
250
125
0.0034
Yes
84833080
4059495253893
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1061
27628-1061
Linksgewinde
6
M 6
10
13
30
20
5.0
9
7.0
12.70
12
10
11
14.5
1400
700
400
200
0.0046
Yes
84833080
4059495253916
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1081
27628-1081
Linksgewinde
8
M 8
13
16
36
24
5.0
12
9.0
15.80
16
12
14
12.5
2100
1050
700
350
0.0085
Yes
84833080
4059495253930
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1101
27628-1101
Linksgewinde
10
M 10
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0146
Yes
84833080
4059495253954
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1101251
27628-1101251
Linksgewinde
10
M 10 x 1,25
15
19
43
30
6.5
14
10.5
19.00
20
14
17
12.5
3100
1550
800
400
0.0142
Yes
84833080
4059495253978
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1121
27628-1121
Linksgewinde
12
M 12
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
17
12.5
3600
1800
900
450
0.0217
Yes
84833080
4059495253992
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1121251
27628-1121251
Linksgewinde
12
M 12 x 1,25
18
22
50
34
6.5
16
12.0
22.20
22
16
19
12.5
3600
1800
900
450
0.0213
Yes
84833080
4059495254012
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1141
27628-1141
Linksgewinde
14
M 14
20
25
57
38
8.0
19
13.5
25.25
25
18
22
11.5
4000
2000
1000
500
0.0308
Yes
84833080
4059495254036
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1161
27628-1161
Linksgewinde
16
M 16
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0388
Yes
84833080
4059495254050
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27628-1161501
27628-1161501
Linksgewinde
16
M 16 x 1,5
22
27
64
42
8.0
21
15.0
28.30
28
21
22
11.5
4200
2100
1300
650
0.0392
Yes
84833080
4059495254074
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
27628 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27650 - 角接头,DIN 71802
norelem
10.06.2024
27616 - 轴瓦
norelem
26.06.2024
27627 - igubal® 万向接头,带滑动轴承,外螺纹 ähnlich DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
26200 - 空气弹簧
norelem
26.06.2024
27659 - 圆形配件
norelem
26.06.2024
27658 - 侧配件
norelem
26.06.2024
27618 - 球形接头
norelem
26.06.2024
27657 - 角配件
norelem
26.06.2024
27620 - 带折叠弹簧销的叉头 DIN 71752
norelem
26.06.2024
27655 - 角接头的球形座 DIN 71805
norelem
26.06.2024
27614 - 万向接头的叉形接头
norelem
26.06.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
27632 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头,窄型 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表