您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2627. - 精密冲裁凹模 带凸缘, 正方形, ISO 8977
FIBRO
标准件
精密零件
精密冲裁凹模
精密冲裁凹模 ISO 8977
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e03/e03_06/2627.prj},{NB=2627.7C6.0320.A1},{DOC=2627_pdf},{SBVIS=ISO 8977 m. Bund},{ASFSBVIS=QUADRAT},{BD2=20},{BD3=23.000},{BD4=12.000},{P=3.2},{PMIN=3.2},{GMAX=11.000},{BL1=20},{BL=8},{AVSB=0},{AVTYPSB=1},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2627.7C6.0320.A1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
SBVIS
Type of bush
ⁿ/ₐ
ASFSBVIS
Ausführung Schneidform
ⁿ/ₐ
BD2
外径 导套
[mm]
BD3
[mm]
BD4
Durchmesser Freimachung
[mm]
PMIN
切削刀刃直径/長度切削刃形式
[mm]
PMAX
[mm]
GMAX
[mm]
AVF
Abstand Verdrehsicherung
[mm]
AVD
Durchmesser Verdrehsicherung
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
DUMMY
ⁿ/ₐ
2627.3B3.0120.A1
2627.3B3.0120.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
8
11.000
4.000
1.2
2.475
3.500
5.500
3.000
0.007
82073010
2627.3B3.####.##
2627.4B3.0120.A1
2627.4B3.0120.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
10
13.000
5.800
1.2
3.536
5.000
6.500
3.000
0.009
82073010
2627.4B3.####.##
2627.5C4.0200.A1
2627.5C4.0200.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
13
16.000
8.000
2.0
4.950
7.000
8.000
3.000
0.017
82073010
2627.5C4.####.##
2627.6C4.0240.A1
2627.6C4.0240.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
16
19.000
9.500
2.4
6.364
9.000
9.500
3.000
0.026
82073010
2627.6C4.####.##
2627.7C6.0320.A1
2627.7C6.0320.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
20
23.000
12.000
3.2
7.778
11.000
11.500
3.000
0.042
82073010
2627.7C6.####.##
2627.8C6.0400.A1
2627.8C6.0400.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
22
25.000
15.000
4.0
9.899
14.000
12.500
3.000
0.046
82073010
2627.8C6.####.##
2627.9C6.0480.A1
2627.9C6.0480.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
25
28.000
17.300
4.8
11.314
16.000
14.000
3.000
0.058
82073010
2627.9C6.####.##
2627.10C6.0550.A1
2627.10C6.0550.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
32
35.000
20.700
5.5
14.142
20.000
17.500
3.000
0.099
82073010
2627.10C6.####.##
2627.11C6.0640.A1
2627.11C6.0640.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
38
41.000
27.700
6.4
19.092
27.000
20.500
3.000
0.126
82073010
2627.11C6.####.##
2627.12C6.0640.A1
2627.12C6.0640.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
40
43.000
27.700
6.4
19.092
27.000
21.500
3.000
0.146
82073010
2627.12C6.####.##
2627.14C6.0640.A1
2627.14C6.0640.A1
ISO 8977 m. Bund
QUADRAT
50
53.000
37.000
6.4
25.456
36.000
26.500
3.000
0.214
82073010
2627.14C6.####.##
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表