您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26180 - 减震器,轴向减震
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
减震器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/s_daempfer/26180.prj},{NB=26180-043180},{S=18},{D=43},{D1=38},{D2=55},{H=38},{L=8},{W3=112.0},{NSW3=165},{ANZDRM=20.0},{GEW=0.0509},{EAN=4059495406350},{SW=6.00},{NDM=8.00},{XA=8.70},{XB=0.00},{XC=26.90},{XD=32.80},{XE=9.50},{XF=37.00},{XG=8.00},{XH=31.40},{XI=31.40},{XJ=3.80},{XK=39.40},{XL=10.500},{XM=28.50},{XN=37.20},{XO=20.00},{XP=16.00},{XQ=6.00},{XR=1.50},{XS=67.000},{XT=2.100},{XU=12.000},{XV=19.000},{XW=5.200},{TYP=2.000},{BEST=26180-04318},{G=M8},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{BEL=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
[Nm]
S
S (Hub)
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
G
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
间距
[mm]
W3
连续负载时每个行程 Nm 吸收的最大能量
[Nm]
NSW3
紧急停止时每个行程 Nm 最大吸收能量
[Nm]
ANZDRM
螺丝的
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26180-01205
26180-01205
5
12
11
15
M3
11
3
2.0
3
1.0
0.0015
Yes
39269099
4059495406275
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-01707
26180-01707
7
17
15
22
M4
16
4
6.0
9
1.7
0.0062
Yes
39269099
4059495406282
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-02109
26180-02109
9
21
18
26
M5
18
5
10.0
16
2.3
0.0083
Yes
39269099
4059495406299
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-02210
26180-02210
10
22
19
27
M6
19
6
11.5
21
6.0
0.0086
Yes
39269099
4059495406305
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-02812
26180-02812
12
28
25
36
M6
26
6
29.0
46
6.0
0.0185
Yes
39269099
4059495406312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-03414
26180-03414
14
34
30
43
M6
30
6
48.0
87
6.0
0.0276
Yes
39269099
4059495406329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-03716
26180-03716
16
37
33
48
M6
33
6
65.0
112
6.0
0.0304
Yes
39269099
4059495406336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-04016
26180-04016
16
40
34
50
M8
35
8
82.0
130
20.0
0.0397
Yes
39269099
4059495406343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-04318
26180-04318
18
43
38
55
M8
38
8
112.0
165
20.0
0.0509
Yes
39269099
4059495406350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-04720
26180-04720
20
47
41
60
M12
41
12
140.0
173
50.0
0.0735
Yes
39269099
4059495406367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-05022
26180-05022
22
50
44
64
M12
45
12
170.0
223
50.0
0.0850
Yes
39269099
4059495406374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-05422
26180-05422
22
54
47
68
M12
47
12
201.0
334
50.0
0.1004
Yes
39269099
4059495406381
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-05724
26180-05724
24
57
50
73
M12
51
12
242.0
302
50.0
0.1121
Yes
39269099
4059495406398
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-06225
26180-06225
25
62
53
78
M12
54
12
304.0
361
50.0
0.1403
Yes
39269099
4059495406404
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-06527
26180-06527
27
65
57
82
M12
58
12
374.0
468
50.0
0.1517
Yes
39269099
4059495406411
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-07029
26180-07029
29
70
60
86
M12
61
12
421.0
524
50.0
0.1733
Yes
39269099
4059495406428
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-07231
26180-07231
31
72
63
91
M16
65
16
482.0
559
120.0
0.2550
Yes
39269099
4059495406435
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26180-08032
26180-08032
32
80
69
100
M16
69
16
570.0
831
120.0
0.3121
Yes
39269099
4059495406442
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表