您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2605. - 精密冲裁凹模 无凸缘, 毛坯, 汽车标准
FIBRO
标准件
精密零件
精密冲裁凹模
精密冲裁凹模, 汽车标准
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e03/e03_07/2605.prj},{NB=2605.12D},{DOC=2605_pdf},{BD2=40},{P=1.5},{BL1=22},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
BD2
外径 导套
[mm]
P
切削刀刃直径/長度切削刃形式
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2605.4A
2605.4A
10
0.8
0.008
82073010
2605.5A
2605.5A
13
0.8
0.013
82073010
2605.6C
2605.6C
16
1.5
0.031
82073010
2605.7C
2605.7C
20
1.5
0.049
82073010
2605.8C
2605.8C
22
1.5
0.059
82073010
2605.9C
2605.9C
25
1.5
0.077
82073010
2605.10C
2605.10C
32
1.5
0.126
82073010
2605.11C
2605.11C
38
1.5
0.178
82073010
2605.12D
2605.12D
40
1.5
0.217
82073010
2605.13D
2605.13D
45
1.5
0.274
82073010
2605.14D
2605.14D
50
1.5
0.339
82073010
2605.15D
2605.15D
56
1.5
0.425
82073010
2605.16D
2605.16D
63
1.5
0.538
82073010
2605.17D
2605.17D
71
1.5
0.683
82073010
2605.18E
2605.18E
76
1.5
0.889
82073010
2605.19E
2605.19E
85
1.5
1.113
82073010
2605.20E
2605.20E
90
1.5
1.248
82073010
2605.21E
2605.21E
100
1.5
1.540
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表