您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
244.18. - 带沉头螺栓的弹簧单元和定距单元
FIBRO
标准件
弹簧
弹簧和定距单元
Fit and spacer units
244.16./18. Spring and spacer unit
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f06/f06_03/f06_03_01/244_18.prj},{NB=244.18.150.055.080},{DOC=244_18_pdf},{D1=15.000},{L1=55.000},{L2=80.000},{DK=20.000},{D2=M10},{MN=10.000},{D3=23.000},{H1=10.000},{S=8.000},{T=6.000},{DS=20.400},{M=56.000},{ZTC=73181588}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
公称通径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
螺栓长度
[mm]
D2
Male thread
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
GEW
体重
[kg]
DS
[mm]
M
[Nm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
244.18.100.020.035
244.18.100.020.035
10.000
20.000
35.000
M6
15.000
6.000
0.023
12.400
12.000
73181588
244.18.100.025.040
244.18.100.025.040
10.000
25.000
40.000
M6
15.000
6.000
0.026
12.400
12.000
73181588
244.18.100.030.045
244.18.100.030.045
10.000
30.000
45.000
M6
15.000
6.000
0.029
12.400
12.000
73181588
244.18.100.035.050
244.18.100.035.050
10.000
35.000
50.000
M6
15.000
6.000
0.032
12.400
12.000
73181588
244.18.100.040.055
244.18.100.040.055
10.000
40.000
55.000
M6
15.000
6.000
0.035
12.400
12.000
73181588
244.18.100.045.060
244.18.100.045.060
10.000
45.000
60.000
M6
15.000
6.000
0.038
12.400
12.000
73181588
244.18.100.050.065
244.18.100.050.065
10.000
50.000
65.000
M6
15.000
6.000
0.041
12.400
12.000
73181588
244.18.125.025.045
244.18.125.025.045
12.500
25.000
45.000
M8
19.000
8.000
0.047
16.400
28.000
73181588
244.18.125.030.050
244.18.125.030.050
12.500
30.000
50.000
M8
19.000
8.000
0.051
16.400
28.000
73181588
244.18.125.035.055
244.18.125.035.055
12.500
35.000
55.000
M8
19.000
8.000
0.056
16.400
28.000
73181588
244.18.125.040.060
244.18.125.040.060
12.500
40.000
60.000
M8
19.000
8.000
0.061
16.400
28.000
73181588
244.18.125.045.070
244.18.125.045.070
12.500
45.000
70.000
M8
19.000
8.000
0.068
16.400
28.000
73181588
244.18.125.050.070
244.18.125.050.070
12.500
50.000
70.000
M8
19.000
8.000
0.071
16.400
28.000
73181588
244.18.125.055.080
244.18.125.055.080
12.500
55.000
80.000
M8
19.000
8.000
0.077
16.400
28.000
73181588
244.18.125.060.080
244.18.125.060.080
12.500
60.000
80.000
M8
19.000
8.000
0.080
16.400
28.000
73181588
244.18.125.070.090
244.18.125.070.090
12.500
70.000
90.000
M8
19.000
8.000
0.090
16.400
28.000
73181588
244.18.125.080.100
244.18.125.080.100
12.500
80.000
100.000
M8
19.000
8.000
0.100
16.400
28.000
73181588
244.18.150.030.055
244.18.150.030.055
15.000
30.000
55.000
M10
23.000
10.000
0.083
20.400
56.000
73181588
244.18.150.035.060
244.18.150.035.060
15.000
35.000
60.000
M10
23.000
10.000
0.090
20.400
56.000
73181588
244.18.150.040.065
244.18.150.040.065
15.000
40.000
65.000
M10
23.000
10.000
0.097
20.400
56.000
73181588
244.18.150.045.070
244.18.150.045.070
15.000
45.000
70.000
M10
23.000
10.000
0.104
20.400
56.000
73181588
244.18.150.050.080
244.18.150.050.080
15.000
50.000
80.000
M10
23.000
10.000
0.114
20.400
56.000
73181588
244.18.150.055.080
244.18.150.055.080
15.000
55.000
80.000
M10
23.000
10.000
0.118
20.400
56.000
73181588
244.18.150.060.090
244.18.150.060.090
15.000
60.000
90.000
M10
23.000
10.000
0.128
20.400
56.000
73181588
244.18.150.070.100
244.18.150.070.100
15.000
70.000
100.000
M10
23.000
10.000
0.142
20.400
56.000
73181588
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表