您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
241.14. - 专用螺栓压力弹簧, SF, 标志颜色绿, DIN ISO 10243
FIBRO
标准件
弹簧
螺旋压力弹簧
专用螺栓压力弹簧 DIN ISO 10243
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f01/f01_02/241_14.prj},{NB=241.14.25.139},{DOC=241_14_pdf},{DH=25.000},{DD=12.500},{L0=139.000},{S=0},{R=15.3},{SN=69.5},{ZTC=73202020},{GEW=0.138}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
DH
套管直径
[mm]
DD
弹簧丝直径
[mm]
L0
未加负荷时弹簧的长度
[mm]
F
Arbeitsfederkraft
[N]
R
弹性比率 单位为
[N/mm]
FN
Federkraft max. (100%)
[N]
SN
Federweg max. (100%)
[mm]
S1
Federweg 45%
[mm]
SV1
Vorspannweg 13%
[mm]
FV1
Vorspannkraft 13%
[N]
SA1
Arbeitsweg 45%
[mm]
F1
Arbeitsfederkraft 45%
[N]
S2
Federweg 62%
[mm]
SV2
Vorspannweg 30%
[mm]
FV2
Vorspannkraft 30%
[N]
SA2
Arbeitsweg 62%
[mm]
F2
Arbeitsfederkraft 62%
[N]
S3
Federweg 80%
[mm]
SV3
Vorspannweg 58%
[mm]
FV3
Vorspannkraft 58%
[mm]
SA3
Arbeitsweg 80%
[mm]
F3
Arbeitsfederkraft 80%
[N]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
241.14.10.025
241.14.10.025
10.000
5.000
25.000
0.000
11.0
138
12.5
5.6
1.6
18
4.0
62
7.8
3.8
41
4.0
85
10.0
7.2
80
2.8
110
73202020
0.004
241.14.10.032
241.14.10.032
10.000
5.000
32.000
0.000
8.5
136
16.0
7.2
2.1
18
5.1
61
9.9
4.8
41
5.1
84
12.8
9.3
79
3.5
109
73202020
0.004
241.14.10.038
241.14.10.038
10.000
5.000
38.000
0.000
6.8
129
19.0
8.6
2.5
17
6.1
58
11.8
5.7
39
6.1
80
15.2
11.0
75
4.2
103
73202020
0.005
241.14.10.044
241.14.10.044
10.000
5.000
44.000
0.000
6.0
132
22.0
9.9
2.9
17
7.0
59
13.6
6.6
40
7.0
82
17.6
12.8
77
4.8
106
73202020
0.006
241.14.10.051
241.14.10.051
10.000
5.000
51.000
0.000
5.0
128
25.5
11.5
3.3
17
8.2
57
15.8
7.7
38
8.2
79
20.4
14.8
74
5.6
102
73202020
0.007
241.14.10.064
241.14.10.064
10.000
5.000
64.000
0.000
4.1
131
32.0
14.4
4.2
17
10.2
59
19.8
9.6
39
10.2
81
25.6
18.6
76
7.0
105
73202020
0.009
241.14.10.076
241.14.10.076
10.000
5.000
76.000
0.000
3.6
137
38.0
17.1
4.9
18
12.2
62
23.6
11.4
41
12.2
85
30.4
22.0
79
8.4
109
73202020
0.010
241.14.10.305
241.14.10.305
10.000
5.000
305.000
0.000
0.9
137
152.5
68.6
19.8
18
48.8
62
94.5
45.8
41
48.8
85
122.0
88.4
80
33.6
110
73202020
0.030
241.14.13.025
241.14.13.025
12.500
6.300
25.000
0.000
21.0
262
12.5
5.6
1.6
34
4.0
118
7.8
3.8
79
4.0
163
10.0
7.2
152
2.8
210
73202020
0.006
241.14.13.032
241.14.13.032
12.500
6.300
32.000
0.000
16.4
262
16.0
7.2
2.1
34
5.1
118
9.9
4.8
79
5.1
163
12.8
9.3
152
3.5
210
73202020
0.007
241.14.13.038
241.14.13.038
12.500
6.300
38.000
0.000
13.6
258
19.0
8.6
2.5
34
6.1
116
11.8
5.7
78
6.1
160
15.2
11.0
150
4.2
207
73202020
0.008
241.14.13.044
241.14.13.044
12.500
6.300
44.000
0.000
12.1
266
22.0
9.9
2.9
35
7.0
120
13.6
6.6
80
7.0
165
17.6
12.8
154
4.8
213
73202020
0.009
241.14.13.051
241.14.13.051
12.500
6.300
51.000
0.000
10.3
263
25.5
11.5
3.3
34
8.2
118
15.8
7.7
79
8.2
163
20.4
14.8
152
5.6
210
73202020
0.011
241.14.13.064
241.14.13.064
12.500
6.300
64.000
0.000
7.6
243
32.0
14.4
4.2
32
10.2
109
19.8
9.6
73
10.2
151
25.6
18.6
141
7.0
195
73202020
0.013
241.14.13.076
241.14.13.076
12.500
6.300
76.000
0.000
6.3
239
38.0
17.1
4.9
31
12.2
108
23.6
11.4
72
12.2
148
30.4
22.0
139
8.4
192
73202020
0.016
241.14.13.089
241.14.13.089
12.500
6.300
89.000
0.000
5.4
240
44.5
20.0
5.8
31
14.2
108
27.6
13.3
72
14.2
149
35.6
25.8
139
9.8
192
73202020
0.019
241.14.13.305
241.14.13.305
12.500
6.300
305.000
0.000
1.6
244
152.5
68.6
19.8
32
48.8
110
94.5
45.8
73
48.8
151
122.0
88.4
142
33.6
195
73202020
0.063
241.14.16.025
241.14.16.025
16.000
8.000
25.000
0.000
29.0
362
12.5
5.6
1.6
47
4.0
163
7.8
3.8
109
4.0
225
10.0
7.2
210
2.8
290
73202020
0.009
241.14.16.032
241.14.16.032
16.000
8.000
32.000
0.000
22.9
366
16.0
7.2
2.1
48
5.1
165
9.9
4.8
110
5.1
227
12.8
9.3
213
3.5
293
73202020
0.011
241.14.16.038
241.14.16.038
16.000
8.000
38.000
0.000
19.3
367
19.0
8.6
2.5
48
6.1
165
11.8
5.7
110
6.1
227
15.2
11.0
213
4.2
293
73202020
0.015
241.14.16.044
241.14.16.044
16.000
8.000
44.000
0.000
17.1
376
22.0
9.9
2.9
49
7.0
169
13.6
6.6
113
7.0
233
17.6
12.8
218
4.8
301
73202020
0.016
241.14.16.051
241.14.16.051
16.000
8.000
51.000
0.000
14.0
357
25.5
11.5
3.3
46
8.2
161
15.8
7.7
107
8.2
221
20.4
14.8
207
5.6
286
73202020
0.019
241.14.16.064
241.14.16.064
16.000
8.000
64.000
0.000
10.7
342
32.0
14.4
4.2
45
10.2
154
19.8
9.6
103
10.2
212
25.6
18.6
199
7.0
274
73202020
0.023
241.14.16.076
241.14.16.076
16.000
8.000
76.000
0.000
9.0
342
38.0
17.1
4.9
44
12.2
154
23.6
11.4
103
12.2
212
30.4
22.0
198
8.4
274
73202020
0.026
241.14.16.089
241.14.16.089
16.000
8.000
89.000
0.000
7.3
325
44.5
20.0
5.8
42
14.2
146
27.6
13.3
97
14.2
201
35.6
25.8
188
9.8
260
73202020
0.030
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
241.15. - 专用螺栓压力弹簧, MF, 标志颜色蓝, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
244.16. - 弹簧和定距单元
FIBRO
21.07.2023
244.17. - 带肩配合螺栓
FIBRO
21.07.2023
241.16. - 专用螺栓压力弹簧, LF, 标志颜色红, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
241.17. - 专用螺栓压力弹簧, XLF, 标志颜色黄, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
241.13. - 专用螺栓压力弹簧,XSF, 标志颜色紫罗兰
FIBRO
21.07.2023
241.02. - 螺旋压力弹簧 具有圆形截面的
FIBRO
21.07.2023
241.00.1. - 作为弹簧底部调节器用的螺塞
FIBRO
21.07.2023
244.18. - 带沉头螺栓的弹簧单元和定距单元
FIBRO
21.07.2023
SZ 8010 - System spring, light load
Steinel Normalien
14.05.2024
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
System compression springs DIN / ISO 10243, color code green - Spring eleme...
Tecnorm
09.08.2016
26000 - 螺旋压缩弹簧,符合 ISO 标准 10243,轻型
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表