您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
OMS-S - Merkel® Omegat
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/omegat_oms_s_asmtab.prj},{NB=24183343 OMS-S 400 430 14 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24183343},{WS=PTFE GM201},{DD=400.0},{D=430.0},{NUT=0},{H=14.0},{L=15.0},{P=15.0},{C=12.0},{R1=0.8},{PPATH=omegat_oms_s/omegat_oms_s_asmtpl.prj},{HIDE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
L
Dimensions
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
24096118 OMS-S 20 30 4.7
24096118
PTFE GM201
20.0
30.0
4.7
5.0
5.0
4.0
0.4
24096120 OMS-S 25 35 4.7
24096120
PTFE GM201
25.0
35.0
4.7
5.0
5.0
4.0
0.4
24096122 OMS-S 30 40 4.7
24096122
PTFE GM201
30.0
40.0
4.7
5.0
5.0
4.0
0.4
24096124 OMS-S 35 45 4.7
24096124
PTFE GM201
35.0
45.0
4.7
5.0
5.0
4.0
0.4
24096125 OMS-S 36 46 4.7
24096125
PTFE GM201
36.0
46.0
4.7
5.0
5.0
4.0
0.4
24096126 OMS-S 40 55 7
24096126
PTFE GM201
40.0
55.0
7.0
7.5
7.5
5.5
0.4
24096128 OMS-S 45 60 7
24096128
PTFE GM201
45.0
60.0
7.0
7.5
7.5
5.5
0.4
24096129 OMS-S 50 65 7
24096129
PTFE GM201
50.0
65.0
7.0
7.5
7.5
5.5
0.4
24096131 OMS-S 56 71 7
24096131
PTFE GM201
56.0
71.0
7.0
7.5
7.5
5.5
0.4
24096132 OMS-S 60 75 7
24096132
PTFE GM201
60.0
75.0
7.0
7.5
7.5
5.5
0.4
24096133 OMS-S 63 78 7
24096133
PTFE GM201
63.0
78.0
7.0
7.5
7.5
5.5
0.4
24096134 OMS-S 65 80 7
24096134
PTFE GM201
65.0
80.0
7.0
7.5
7.5
5.5
0.4
24096135 OMS-S 70 85 7
24096135
PTFE GM201
70.0
85.0
7.0
7.5
7.5
7.5
0.3
24096136 OMS-S 75 95 9.4
24096136
PTFE GM201
75.0
95.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24096137 OMS-S 80 100 9.4
24096137
PTFE GM201
80.0
100.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24096138 OMS-S 85 105 9.4
24096138
PTFE GM201
85.0
105.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24096139 OMS-S 90 110 9.4
24096139
PTFE GM201
90.0
110.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24096140 OMS-S 100 120 9....
24096140
PTFE GM201
100.0
120.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24096141 OMS-S 110 130 9....
24096141
PTFE GM201
110.0
130.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24214297 OMS-S 113.3 133....
24214297
PTFE GM201
113.3
133.3
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24096142 OMS-S 115 135 9....
24096142
PTFE GM201
115.0
135.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24182344 OMS-S 120 140 9....
24182344
PTFE GM201
120.0
140.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24096143 OMS-S 125 145 9....
24096143
PTFE GM202
125.0
145.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24124096 OMS-S 130 150 9....
24124096
PTFE GM201
130.0
150.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
24096144 OMS-S 140 160 9....
24096144
PTFE GM201
140.0
160.0
9.4
10.0
10.0
7.5
0.4
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表