您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23901 - 密封环 DIN 7603 铜制或铝制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
垫圈
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/dichtungen/23901.prj},{NB=23901-115000570},{BEST=23901-115000570},{MATERIAL=Kupfer},{FORM=A},{FORMT=Flachdichtung},{NENNGR=50X57},{D1=50.2},{D2=56.9},{H=2.0},{PASSG=-},{PASSZOLL=-},{GEW=0.0010},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=74152100},{EAN=4059495984681},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{XA=8.000},{XB=10.000},{XC=28.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORMT
形状类型
ⁿ/ₐ
NENNGR
标称尺寸
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
PASSG
适用 螺纹 mm
[mm]
PASSZOLL
适用 螺纹 英寸
[英寸]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23901-110400080
23901-110400080
铜
A
Flachdichtung
4X8
4.2
7.9
1.0
-
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984438
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-110500075
23901-110500075
铜
A
Flachdichtung
5X7,5
5.2
7.4
1.0
-
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984445
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-110650095
23901-110650095
铜
A
Flachdichtung
6,5X9,5
6.7
9.4
1.0
-
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984452
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-110800115
23901-110800115
铜
A
Flachdichtung
8X11,5
8.2
11.4
1.0
M8X1
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984469
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-111000135
23901-111000135
铜
A
Flachdichtung
10X13,5
10.2
13.4
1.0
M10X1
G1/8
0.0010
Yes
74152100
4059495984476
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-111200155
23901-111200155
铜
A
Flachdichtung
12X15,5
12.2
15.4
1.5
M12X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984483
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-111200160
23901-111200160
铜
A
Flachdichtung
12X16
12.2
15.9
1.5
M12X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-111400180
23901-111400180
铜
A
Flachdichtung
14X18
14.2
17.9
1.5
M14X1,5
G1/4
0.0010
Yes
74152100
4059495984506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-111400200
23901-111400200
铜
A
Flachdichtung
14X20
14.2
19.9
1.5
M14X1,5
G1/4
0.0010
Yes
74152100
4059495984513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-111600200
23901-111600200
铜
A
Flachdichtung
16X20
16.2
19.9
1.5
M16X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-111700210
23901-111700210
铜
A
Flachdichtung
17X21
17.2
20.9
1.5
-
G3/8
0.0010
Yes
74152100
4059495984537
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-111800220
23901-111800220
铜
A
Flachdichtung
18X22
18.2
21.9
1.5
M18X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-112000240
23901-112000240
铜
A
Flachdichtung
20X24
20.2
23.9
1.5
M20X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-112100260
23901-112100260
铜
A
Flachdichtung
21X26
21.2
25.9
1.5
-
G1/2
0.0010
Yes
74152100
4059495984568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-112200270
23901-112200270
铜
A
Flachdichtung
22X27
22.2
26.9
1.5
M22X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-112400290
23901-112400290
铜
A
Flachdichtung
24X29
24.3
28.9
2.0
M24X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-112600310
23901-112600310
铜
A
Flachdichtung
26X31
26.3
30.9
2.0
M26X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-112700320
23901-112700320
铜
A
Flachdichtung
27X32
27.3
31.9
2.0
M27X2
G3/4
0.0010
Yes
74152100
4059495984605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-113000360
23901-113000360
铜
A
Flachdichtung
30X36
30.3
35.9
2.0
M30X1,5
G7/8
0.0010
Yes
74152100
4059495984612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-113300390
23901-113300390
铜
A
Flachdichtung
33X39
33.3
38.9
2.0
M33X2
G1
0.0010
Yes
74152100
4059495984629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-113600420
23901-113600420
铜
A
Flachdichtung
36X42
36.3
41.9
2.0
M36X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-113800440
23901-113800440
铜
A
Flachdichtung
38X44
38.3
43.9
2.0
M38X1,5
G1 1/8
0.0010
Yes
74152100
4059495984643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-114200490
23901-114200490
铜
A
Flachdichtung
42X49
42.3
48.9
2.0
M42X1,5
G1 1/4
0.0010
Yes
74152100
4059495984650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-114500520
23901-114500520
铜
A
Flachdichtung
45X52
45.3
51.9
2.0
M45X1,5
-
0.0010
Yes
74152100
4059495984667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23901-114800550
23901-114800550
铜
A
Flachdichtung
48X55
48.3
54.9
2.0
M48X1,5
G1 1/2
0.0010
Yes
74152100
4059495984674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
28014 - 螺旋塞,带凸缘和内六角 DIN 908
norelem
26.06.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
23915 - 旋转轴密封圈 DIN 3760
norelem
26.06.2024
03320-10 - 定位销 ISO 2338
norelem
30.05.2024
26106 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
norelem
26.06.2024
DIN 7603 A - Sealing rings, form A, flat gasket
Fabory
13.02.2023
Modèle BA et SL - NBR - Bague d'étanchéité simple lèvre pour arbre tournant...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.04.2023
03161-10 - 不锈钢定位柱,气动
norelem
30.05.2024
DIN 7603 - Kupfer
Böllhoff
26.10.2021
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过...
VOSS
11.04.2023
23900 - O 型圈
norelem
26.06.2024
DIN 7603 - Gaskets, for threaded plugs DIN 908, Type A, Flat gasket
Elesa+Ganter
21.06.2024
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表