Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23731 - 带轴环的滑动轴承
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23731.prj},{NB=23731-01501712},{BEST=23731-01501712},{D=15},{D1=17.0},{D2=23},{L1=12.0},{L2=1.0},{R=1.0},{GEW=0.0053},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495241340},{FILTER=NORELEM},{XA=0.600},{XB=30.000},{XC=0.300},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23731-00400505
23731-00400505
4
5.5
9
5.6
1.0
0.5
0.0006
Yes
84833080
4059495241265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-00600807
23731-00600807
6
8.0
12
7.0
1.0
1.0
0.0014
Yes
84833080
4059495241272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-00801005
23731-00801005
8
10.0
15
5.5
1.0
1.0
0.0016
Yes
84833080
4059495241289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-00801009
23731-00801009
8
10.0
15
9.5
1.0
1.0
0.0024
Yes
84833080
4059495241296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01001209
23731-01001209
10
12.0
18
9.0
1.0
1.0
0.0029
Yes
84833080
4059495241302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01001212
23731-01001212
10
12.0
18
12.0
1.0
1.0
0.0036
Yes
84833080
4059495241319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01201417
23731-01201417
12
14.0
20
17.0
1.0
1.0
0.0058
Yes
84833080
4059495241326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01401617
23731-01401617
14
16.0
22
17.0
1.0
1.0
0.0066
Yes
84833080
4059495241333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01501712
23731-01501712
15
17.0
23
12.0
1.0
1.0
0.0053
Yes
84833080
4059495241340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01501717
23731-01501717
15
17.0
23
17.0
1.0
1.0
0.0072
Yes
84833080
4059495241357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01601817
23731-01601817
16
18.0
24
17.0
1.0
1.0
0.0074
Yes
84833080
4059495241364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-01802012
23731-01802012
18
20.0
26
12.0
1.0
1.0
0.0064
Yes
84833080
4059495241371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-02002311
23731-02002311
20
23.0
30
11.5
1.5
1.5
0.0108
Yes
84833080
4059495241388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-02202521
23731-02202521
22
25.0
32
21.5
1.5
1.5
0.0197
Yes
84833080
4059495241395
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-02502826
23731-02502826
25
28.0
35
26.5
1.5
1.5
0.0268
Yes
84833080
4059495241401
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-03003430
23731-03003430
30
34.0
42
30.0
2.0
2.0
0.0498
Yes
84833080
4059495241418
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-03503926
23731-03503926
35
39.0
47
26.0
2.0
2.0
0.0501
Yes
84833080
4059495241425
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-04004426
23731-04004426
40
44.0
53
26.0
2.0
2.0
0.0572
Yes
84833080
4059495241432
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23731-05005522
23731-05005522
50
55.0
65
22.0
2.5
2.0
0.0808
Yes
84833080
4059495241449
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表