您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23370 - 不锈钢制轴-套筒-胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23370.prj},{NB=23370-090014},{BEST=23370-090014},{D=9.00},{D1=14},{L=22},{L1=19.0},{G=M12 x 1},{SW=17},{ANZM=15},{DM=14},{GEW=0.0177},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495238043},{NDM=12.0},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
G
螺纹
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
ANZM
最大锁紧扭矩
[Nm]
DM
可传输扭矩
[T Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
23370-040008
23370-040008
4.00
8
15
12.5
M6 x 0,5
8
4
3
0.0040
Yes
84879000
4059495238029
23370-050010
23370-050010
5.00
10
15
12.5
M8 x 0,5
10
5
4
0.0072
Yes
84879000
4059495287379
23370-060010
23370-060010
6.00
10
15
12.5
M8 x 0,5
10
8
7
0.0061
Yes
84879000
4059495287386
23370-063510
23370-063510
6.35
10
15
12.5
M8 x 0,5
10
8
7
0.0059
Yes
84879000
4059495238036
23370-080014
23370-080014
8.00
14
22
19.0
M12 x 1
17
15
14
0.0196
Yes
84879000
4059495287393
23370-090014
23370-090014
9.00
14
22
19.0
M12 x 1
17
15
14
0.0177
Yes
84879000
4059495238043
23370-100017
23370-100017
10.00
17
22
18.5
M15 x 1
19
19
18
0.0273
Yes
84879000
4059495238050
23370-120017
23370-120017
12.00
17
22
18.5
M15 x 1
19
19
18
0.0214
Yes
84879000
4059495238067
23370-140020
23370-140020
14.00
20
28
23.0
M17 x 1
22
25
24
0.0371
Yes
84879000
4059495287409
23370-150020
23370-150020
15.00
20
28
23.0
M17 x 1
22
25
24
0.0365
Yes
84879000
4059495287416
23370-160023
23370-160023
16.00
23
28
23.0
M20 x 1
27
27
26
0.0539
Yes
84879000
4059495238074
23370-190025
23370-190025
19.00
25
28
23.0
M22 x 1
27
30
29
0.0496
Yes
84879000
4059495238081
23370-200028
23370-200028
20.00
28
28
23.0
M25 x 1
30
32
31
0.0710
Yes
84879000
4059495238098
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表