您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23368 - 带中央螺母的胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23368.prj},{NB=23368-1526},{BEST=23368-1526},{FORM=A},{D=15},{D1=26},{L=28.5},{L1=16.0},{L2=5},{SW=22},{F=49},{M=6.59},{PN=64},{MS=50},{GEW=0.0637},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495305769},{FILTER=NORELEM,},{XA=2.00},{XB=22.00},{XC=6.00},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PN
轴套表面压力 P
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[N/mm²]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23368-0516
23368-0516
A
5
16
19.0
9.5
3
13
10
4.00
110
18
0.0220
Yes
84879000
4059495305677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-0616
23368-0616
A
6
16
19.0
9.5
3
13
13
4.30
110
18
0.0210
Yes
84879000
4059495305684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-0720
23368-0720
A
7
20
22.0
11.0
3
16
13
3.70
65
20
0.0383
Yes
84879000
4059495305691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-0820
23368-0820
A
8
20
22.0
11.0
3
16
15
3.75
65
20
0.0366
Yes
84879000
4059495305707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-0920
23368-0920
A
9
20
22.0
11.0
3
16
18
4.00
65
20
0.0346
Yes
84879000
4059495305714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-1023
23368-1023
A
10
23
25.5
12.5
5
19
23
4.60
55
25
0.0527
Yes
84879000
4059495305721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-1123
23368-1123
A
11
23
25.5
12.5
5
19
25
4.50
55
25
0.0498
Yes
84879000
4059495305738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-1223
23368-1223
A
12
23
25.5
12.5
5
19
28
4.60
55
25
0.0467
Yes
84879000
4059495305745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-1426
23368-1426
A
14
26
28.5
16.0
5
22
46
6.60
64
50
0.0685
Yes
84879000
4059495305752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-1526
23368-1526
A
15
26
28.5
16.0
5
22
49
6.59
64
50
0.0637
Yes
84879000
4059495305769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-1626
23368-1626
A
16
26
28.5
16.0
5
22
52
6.50
64
50
0.0597
Yes
84879000
4059495305776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-1732
23368-1732
B
17
32
33.0
21.0
11
30
174
18.00
100
110
0.1319
Yes
84879000
4059495305783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-1832
23368-1832
B
18
32
33.0
21.0
11
30
198
21.00
92
110
0.1243
Yes
84879000
4059495305790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-2035
23368-2035
B
20
35
35.0
23.0
11
32
258
26.00
82
150
0.1547
Yes
84879000
4059495305806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-2235
23368-2235
B
22
35
35.0
23.0
11
32
293
27.00
80
150
0.1376
Yes
84879000
4059495305813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-2438
23368-2438
B
24
38
35.0
23.0
11
36
330
29.00
87
185
0.1689
Yes
84879000
4059495305820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-2538
23368-2538
B
25
38
35.0
23.0
11
36
368
31.00
94
185
0.1584
Yes
84879000
4059495305837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-3045
23368-3045
B
30
45
37.0
25.0
11
46
550
45.00
108
300
0.2559
Yes
84879000
4059495305844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-3250
23368-3250
B
32
50
41.0
28.0
12
50
616
44.00
100
265
0.3627
Yes
84879000
4059495305851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23368-3550
23368-3550
B
35
50
41.0
28.0
12
50
681
42.00
91
265
0.3148
Yes
84879000
4059495305868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表