您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23360 - 容差增高型 G 型胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23360.prj},{NB=23360-4065},{D=40},{D1=65},{B=27.5},{L1=17},{L3=20},{F=1154},{M=58},{PW=225},{PN=139},{MS=17},{GEW=0.3171},{EAN=4059495305387},{NDM=6.00},{SW=5.00},{XA=26.25},{XB=10.00},{XC=3.00},{XD=1.13},{XE=63.82},{XF=18.00},{XG=15.00},{XH=2.25},{XI=0.70},{XJ=6.20},{XK=4.60},{XL=41.18},{XM=1.50},{XN=44.50},{XO=7.70},{XP=4.60},{BEST=23360-4065},{SA=15 x M6},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
B
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L3
高度
[mm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PW
轴表面压力 P
[N/mm²]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
SA
止动螺栓数量
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23360-1947
23360-1947
19
47
27.5
17
20
306
32
265
107
8 x M6
17
0.2193
Yes
84879000
4059495305288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-2047
23360-2047
20
47
27.5
17
20
321
32
251
107
8 x M6
17
0.2136
Yes
84879000
4059495305295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-2247
23360-2247
22
47
27.5
17
20
351
32
227
106
8 x M6
17
0.2061
Yes
84879000
4059495305301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-2450
23360-2450
24
50
27.5
17
20
429
36
232
112
9 x M6
17
0.2282
Yes
84879000
4059495305318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-2550
23360-2550
25
50
27.5
17
20
446
36
223
111
9 x M6
17
0.2233
Yes
84879000
4059495305325
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-2855
23360-2855
28
55
27.5
17
20
496
35
197
100
9 x M6
17
0.2637
Yes
84879000
4059495305332
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-3055
23360-3055
30
55
27.5
17
20
529
35
183
100
9 x M6
17
0.2527
Yes
84879000
4059495305349
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-3260
23360-3260
32
60
27.5
17
20
749
47
228
122
12 x M6
17
0.3056
Yes
84879000
4059495305356
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-3560
23360-3560
35
60
27.5
17
20
815
47
208
121
12 x M6
17
0.2854
Yes
84879000
4059495305363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-3865
23360-3865
38
65
27.5
17
20
1101
58
238
139
15 x M6
17
0.3365
Yes
84879000
4059495305370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-4065
23360-4065
40
65
27.5
17
20
1154
58
225
139
15 x M6
17
0.3171
Yes
84879000
4059495305387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-4275
23360-4275
42
75
33.5
20
24
1768
84
266
149
12 x M8
41
0.5668
Yes
84879000
4059495305394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-4575
23360-4575
45
75
33.5
20
24
1886
84
247
148
12 x M8
41
0.5301
Yes
84879000
4059495305400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-4880
23360-4880
48
80
33.5
20
24
2004
83
231
138
12 x M8
41
0.5983
Yes
84879000
4059495305417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-5080
23360-5080
50
80
33.5
20
24
2082
83
221
138
12 x M8
41
0.5752
Yes
84879000
4059495305424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-5585
23360-5585
55
85
33.5
20
24
2656
97
233
151
14 x M8
41
0.6216
Yes
84879000
4059495305431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-6090
23360-6090
60
90
33.5
20
24
2881
96
212
142
14 x M8
41
0.6629
Yes
84879000
4059495305448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-6595
23360-6595
65
95
33.5
20
24
3550
109
223
153
16 x M8
41
0.7139
Yes
84879000
4059495305455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-70110
23360-70110
70
110
39.5
24
28
5432
155
245
156
14 x M10
83
1.2440
Yes
84879000
4059495305462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-75115
23360-75115
75
115
39.5
24
28
5795
155
228
149
14 x M10
83
1.3050
Yes
84879000
4059495305479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-80120
23360-80120
80
120
39.5
24
28
6156
154
213
142
14 x M10
83
1.3770
Yes
84879000
4059495305486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-85125
23360-85125
85
125
39.5
24
28
7447
175
228
155
16 x M10
83
1.4560
Yes
84879000
4059495305493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表