您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23022-11 - 弹性爪式联轴器 带夹紧套筒,不锈钢制
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23022-11_asmtab.prj},{NB=23022-11-24920781820},{GR=24},{NENNDM=35.0},{DM=70.0},{TSS=2300.0},{TSD=5130},{FSR=1900},{WVR=0.15},{WV=1.0},{DZ=7000},{ANZDM=15.00},{D1=18},{D2=20},{D1D2MIN=15},{D1D2MAX=32},{D4=55},{L=78},{L1=30},{L2=18},{L3=12.0},{R=56.4},{GEW=0.9850},{EAN=4059495801261},{NDM=6.000},{XA=20.000},{XE=14.000},{XF=0.000},{XN=70.000},{TYP=1},{BEST=23022-11-24920781820},{FARBE=gelb},{TM=0.409},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1,4 / -0,5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-11_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23022-11-14800350404
23022-11-14800350404
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
4
4
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800350808
23022-11-14800350808
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
8
8
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800350810
23022-11-14800350810
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
8
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800350812
23022-11-14800350812
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
8
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800350814
23022-11-14800350814
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
8
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800351010
23022-11-14800351010
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
10
10
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800351012
23022-11-14800351012
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
10
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800707
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800351014
23022-11-14800351014
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
10
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800714
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800351212
23022-11-14800351212
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
12
12
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800721
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800351214
23022-11-14800351214
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
12
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800738
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-14800351414
23022-11-14800351414
14
blau
0.016
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0,5
0.21
1.1
13000
2.00
14
14
4
16
30
35
11
13
5.0
M3
32.2
0.1475
Yes
84836040
4059495800745
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661010
23022-11-19800661010
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
10
10
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800752
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661212
23022-11-19800661212
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
12
12
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800769
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661214
23022-11-19800661214
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
12
14
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800776
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661215
23022-11-19800661215
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
12
15
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800783
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661216
23022-11-19800661216
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
12
16
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800790
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661414
23022-11-19800661414
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
14
14
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800806
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661415
23022-11-19800661415
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
14
15
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800813
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661416
23022-11-19800661416
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
14
16
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800820
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661515
23022-11-19800661515
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
15
15
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800837
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661516
23022-11-19800661516
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
15
16
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800844
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-19800661616
23022-11-19800661616
19
blau
0.103
80 Shore A
6.0
12.0
618.0
1065
582
+1,2 / -0,5
0.15
1.1
10000
15.00
16
16
10
22
40
66
25
16
12.0
M6
47.0
0.4575
Yes
84836040
4059495800851
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-24800781515
23022-11-24800781515
24
blau
0.409
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
15.00
15
15
15
32
55
78
30
18
12.0
M6
56.4
0.9850
Yes
84836040
4059495800868
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-24800781818
23022-11-24800781818
24
blau
0.409
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
15.00
18
18
15
32
55
78
30
18
12.0
M6
56.4
0.9850
Yes
84836040
4059495800875
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-11-24800781819
23022-11-24800781819
24
blau
0.409
80 Shore A
17.0
34.0
860.0
1390
840
+1,4 / -0,5
0.20
1.0
7000
15.00
18
19
15
32
55
78
30
18
12.0
M6
56.4
0.9850
Yes
84836040
4059495800882
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表