您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-IZK-M1.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数1.5
MÄDLER
驱动元件
内齿轮轮辋
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/innenzahnkraenze/innenzahnkr_m1_5_c45.prj},{NB=22845000},{ARTNR=22845000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45},{M=1.5},{Z=50},{B=15},{D=75.0},{DI=72.0},{DA=105},{GEW=489},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
D
d
[mm]
DI
DA
[mm]
DA
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22842500
22842500
Stal
钢制C45
1.5
25
15
37.5
34.5
70
320
84839089
22843000
22843000
Stal
钢制C45
1.5
30
15
45.0
42.0
75
328
84839089
22843600
22843600
Stal
钢制C45
1.5
36
15
54.0
51.0
85
392
84839089
22844000
22844000
Stal
钢制C45
1.5
40
15
60.0
57.0
90
413
84839089
22844500
22844500
Stal
钢制C45
1.5
45
15
67.5
64.5
100
497
84839089
22844800
22844800
Stal
钢制C45
1.5
48
15
72.0
69.0
100
465
84839089
22845000
22845000
Stal
钢制C45
1.5
50
15
75.0
72.0
105
489
84839089
22846000
22846000
Stal
钢制C45
1.5
60
15
90.0
87.0
120
558
84839089
22847000
22847000
Stal
钢制C45
1.5
70
15
105.0
102.0
135
653
84839089
22847200
22847200
Stal
钢制C45
1.5
72
15
108.0
105.0
140
716
84839089
22848000
22848000
Stal
钢制C45
1.5
80
15
120.0
117.0
150
738
84839089
22849000
22849000
Stal
钢制C45
1.5
90
15
135.0
132.0
170
975
84839089
22841000
22841000
Stal
钢制C45
1.5
100
15
150.0
147.0
190
1241
84839089
22841200
22841200
Stal
钢制C45
1.5
120
15
180.0
177.0
220
1441
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表