您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22007 - T 型齿轴
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22007.prj},{NB=22007-05048},{BEST=22007-05048},{AUSF=Profil T 5},{ZZ=48},{D=75.55},{L=160},{L1=160},{GEW=1.9050},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76042930},{EAN=4059495231419},{XA=1.950},{XB=0.400},{XC=3.320},{XD=0.400},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
ⁿ/ₐ
L
长度
ⁿ/ₐ
L1
长度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
22007-05010
22007-05010
型面 T 5
10
15.05
140
125
0.0610
Yes
76042930
4059495231099
22007-05011
22007-05011
型面 T 5
11
16.65
140
125
0.0746
Yes
76042930
4059495231105
22007-05012
22007-05012
型面 T 5
12
18.25
140
125
0.0910
Yes
76042930
4059495231112
22007-05013
22007-05013
型面 T 5
13
19.85
140
125
0.1088
Yes
76042930
4059495231129
22007-05014
22007-05014
型面 T 5
14
21.45
140
132
0.1270
Yes
76042930
4059495231136
22007-05015
22007-05015
型面 T 5
15
23.05
140
132
0.1460
Yes
76042930
4059495231143
22007-05016
22007-05016
型面 T 5
16
24.60
140
140
0.1680
Yes
76042930
4059495231150
22007-05017
22007-05017
型面 T 5
17
26.20
140
140
0.1900
Yes
76042930
4059495231167
22007-05018
22007-05018
型面 T 5
18
27.80
140
140
0.2170
Yes
76042930
4059495231174
22007-05019
22007-05019
型面 T 5
19
29.40
140
140
0.2420
Yes
76042930
4059495231181
22007-05020
22007-05020
型面 T 5
20
31.00
160
160
0.3100
Yes
76042930
4059495231198
22007-05021
22007-05021
型面 T 5
21
32.70
160
160
0.3276
Yes
76042930
4059495231204
22007-05022
22007-05022
型面 T 5
22
34.15
160
160
0.3602
Yes
76042930
4059495231211
22007-05023
22007-05023
型面 T 5
23
35.85
160
160
0.3980
Yes
76042930
4059495231228
22007-05024
22007-05024
型面 T 5
24
37.40
160
160
0.4420
Yes
76042930
4059495231235
22007-05025
22007-05025
型面 T 5
25
38.95
160
160
0.4800
Yes
76042930
4059495231242
22007-05026
22007-05026
型面 T 5
26
40.60
160
160
0.5270
Yes
76042930
4059495231259
22007-05027
22007-05027
型面 T 5
27
42.20
160
160
0.5710
Yes
76042930
4059495231266
22007-05028
22007-05028
型面 T 5
28
43.75
160
160
0.6178
Yes
76042930
4059495231273
22007-05029
22007-05029
型面 T 5
29
45.35
160
160
0.6620
Yes
76042930
4059495231280
22007-05030
22007-05030
型面 T 5
30
46.95
160
160
0.7070
Yes
76042930
4059495231297
22007-05032
22007-05032
型面 T 5
32
50.10
160
160
0.8140
Yes
76042930
4059495231303
22007-05034
22007-05034
型面 T 5
34
53.25
160
160
0.9220
Yes
76042930
4059495231310
22007-05035
22007-05035
型面 T 5
35
54.85
160
160
0.9840
Yes
76042930
4059495231327
22007-05036
22007-05036
型面 T 5
36
56.45
160
160
1.0360
Yes
76042930
4059495231334
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22008 - I AT 型齿轴
norelem
26.06.2024
22002 - T 型齿带轮
norelem
26.06.2024
22052 - T 型齿带
norelem
26.06.2024
22012 - T 和 AT 型齿带压板
norelem
26.06.2024
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
23354 - 紧凑型结构 D 型胀紧套
norelem
30.05.2024
DIN 5480-MUF-ZW-16MNCR5 - 用于花键轴的套筒 DIN 5480,材料 16MnCr5
MÄDLER
10.04.2024
22054 - T 型卷状齿带
norelem
26.06.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
HTD-Zahnriemenscheiben - metrische Teilung, Profil HTD
Ketten Fuchs
23.07.2021
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 17 毫米
norelem
26.06.2024
24225 - BPP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 3/8“ x 7/32“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
ACA - Splined shaft - Steel
HPC
17.02.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表