您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22004 - 齿带轮 HTD 8M 型
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
齿形皮带, 齿形皮带轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/zahnriemen_zahnriemenscheiben/22004_1.prj},{NB=22004-0830040},{ZZ=40},{D=101.86},{D1=85},{D2=14},{D3=100.49},{D4=108},{D5=0},{B=38},{L=48},{GEW=2.6000},{EAN=4059495330242},{TYP=1.000},{TYP1=0.000},{XA=2.20},{XB=3.40},{XC=0.00},{XD=5.00},{XG=33.30},{XH=1.50},{XI=88.000},{BEST=22004-0830040},{AUSF=für Riemenbreite 30mm},{FORM=A},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM},{MATERIAL=Stahl},{XF=mit Bordscheibe},{BESH=HD 40 - 8M 30},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
ZZ
齿数
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22004-0820018
22004-0820018
针对皮带宽度 20 mm
A
18
45.84
32
12
44.46
51
0
28
38
0.3486
Yes
84839080
4059495329888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820020
22004-0820020
针对皮带宽度 20 mm
A
20
50.93
36
12
49.56
57
0
28
38
0.4454
Yes
84839080
4059495329895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820022
22004-0820022
针对皮带宽度 20 mm
A
22
56.02
43
12
54.65
62
0
28
38
0.5643
Yes
84839080
4059495329901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820024
22004-0820024
针对皮带宽度 20 mm
A
24
61.12
49
12
59.74
67
0
28
38
0.6968
Yes
84839080
4059495329918
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820026
22004-0820026
针对皮带宽度 20 mm
A
26
66.21
50
12
64.84
73
0
28
38
0.7966
Yes
84839080
4059495329925
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820028
22004-0820028
针对皮带宽度 20 mm
A
28
71.30
55
14
69.93
77
0
28
38
0.9385
Yes
84839080
4059495329932
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820030
22004-0820030
针对皮带宽度 20 mm
A
30
76.39
60
14
75.02
84
0
28
38
1.1000
Yes
84839080
4059495329949
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820032
22004-0820032
针对皮带宽度 20 mm
A
32
81.49
64
14
80.12
88
0
28
38
1.2600
Yes
84839080
4059495329956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820034
22004-0820034
针对皮带宽度 20 mm
A
34
86.58
70
14
85.21
94
0
28
38
1.4400
Yes
84839080
4059495329963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820036
22004-0820036
针对皮带宽度 20 mm
A
36
91.67
75
14
90.30
98
0
28
38
1.6400
Yes
84839080
4059495329970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820038
22004-0820038
针对皮带宽度 20 mm
A
38
96.77
80
14
95.39
104
0
28
38
1.8200
Yes
84839080
4059495329987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820040
22004-0820040
针对皮带宽度 20 mm
A
40
101.86
85
14
100.49
108
0
28
38
2.0600
Yes
84839080
4059495329994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820044
22004-0820044
针对皮带宽度 20 mm
A
44
112.05
96
14
110.67
121
0
28
38
2.5400
Yes
84839080
4059495330006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820048
22004-0820048
针对皮带宽度 20 mm
A
48
122.23
104
14
120.86
129
0
28
38
3.0200
Yes
84839080
4059495330013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820056
22004-0820056
针对皮带宽度 20 mm
B
56
142.60
80
14
141.23
150
117
28
38
2.6500
Yes
84839080
4059495330020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820060
22004-0820060
针对皮带宽度 20 mm
B
60
152.79
80
14
151.42
158
127
28
38
3.0800
Yes
84839080
4059495330037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820064
22004-0820064
针对皮带宽度 20 mm
B
64
162.97
80
14
161.60
168
137
28
38
3.3300
Yes
84839080
4059495330044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820072
22004-0820072
针对皮带宽度 20 mm
B
72
183.35
80
14
181.97
192
158
28
38
3.8700
Yes
84839080
4059495330051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820080
22004-0820080
针对皮带宽度 20 mm
E
80
203.72
90
14
202.35
0
179
28
38
4.1000
Yes
84839080
4059495330068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820084
22004-0820084
针对皮带宽度 20 mm
E
84
213.90
90
14
212.53
0
190
28
38
4.4900
Yes
84839080
4059495330075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820090
22004-0820090
针对皮带宽度 20 mm
E
90
229.18
90
14
227.81
0
204
28
38
4.7700
Yes
84839080
4059495330082
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820112
22004-0820112
针对皮带宽度 20 mm
E
112
285.21
90
20
283.83
0
260
28
38
5.4000
Yes
84839080
4059495330099
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820144
22004-0820144
针对皮带宽度 20 mm
E
144
366.69
90
20
365.32
0
342
28
38
7.2200
Yes
84839080
4059495330105
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820168
22004-0820168
针对皮带宽度 20 mm
E
168
427.80
100
20
426.42
0
403
28
38
8.5800
Yes
84839080
4059495330112
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22004-0820192
22004-0820192
针对皮带宽度 20 mm
E
192
488.92
100
20
487.54
0
465
28
38
14.4000
Yes
84839080
4059495330129
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表