您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
220. - 冲头 DIN 9844 A 型
FIBRO
标准件
精密零件
割冲头
割冲头DIN 9844
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/e/e01/e01_04/220.prj},{NB=220.3.0510.071},{DOC=220_pdf},{MAT=3},{D1=5.100},{L1=71},{D3=9.000},{R=0.500},{ZTC=82073010},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=220.3.0510.071}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
切削刀刃直径
[mm]
P
分级
[mm]
D3
[mm]
R
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
220.3.0200.071
220.3.0200.071
2.000
0.100
3.600
0.200
0.002
82073010
220.3.0210.071
220.3.0210.071
2.100
0.100
3.600
0.200
0.002
82073010
220.3.0220.071
220.3.0220.071
2.200
0.100
3.600
0.200
0.002
82073010
220.3.0230.071
220.3.0230.071
2.300
0.100
4.000
0.200
0.003
82073010
220.3.0240.071
220.3.0240.071
2.400
0.100
4.000
0.200
0.003
82073010
220.3.0250.071
220.3.0250.071
2.500
0.100
4.000
0.200
0.003
82073010
220.3.0260.071
220.3.0260.071
2.600
0.100
4.500
0.300
0.003
82073010
220.3.0270.071
220.3.0270.071
2.700
0.100
4.500
0.300
0.004
82073010
220.3.0280.071
220.3.0280.071
2.800
0.100
4.500
0.300
0.004
82073010
220.3.0290.071
220.3.0290.071
2.900
0.100
5.000
0.300
0.004
82073010
220.3.0300.071
220.3.0300.071
3.000
0.100
5.000
0.300
0.004
82073010
220.3.0310.071
220.3.0310.071
3.100
0.100
5.000
0.300
0.005
82073010
220.3.0320.071
220.3.0320.071
3.200
0.100
5.000
0.300
0.005
82073010
220.3.0330.071
220.3.0330.071
3.300
0.100
6.000
0.300
0.005
82073010
220.3.0340.071
220.3.0340.071
3.400
0.100
6.000
0.300
0.006
82073010
220.3.0350.071
220.3.0350.071
3.500
0.100
6.000
0.300
0.006
82073010
220.3.0360.071
220.3.0360.071
3.600
0.100
7.000
0.300
0.007
82073010
220.3.0370.071
220.3.0370.071
3.700
0.100
7.000
0.300
0.007
82073010
220.3.0380.071
220.3.0380.071
3.800
0.100
7.000
0.300
0.007
82073010
220.3.0390.071
220.3.0390.071
3.900
0.100
7.000
0.300
0.007
82073010
220.3.0400.071
220.3.0400.071
4.000
0.100
7.000
0.300
0.008
82073010
220.3.0410.071
220.3.0410.071
4.100
0.100
8.000
0.500
0.009
82073010
220.3.0420.071
220.3.0420.071
4.200
0.100
8.000
0.500
0.009
82073010
220.3.0430.071
220.3.0430.071
4.300
0.100
8.000
0.500
0.009
82073010
220.3.0440.071
220.3.0440.071
4.400
0.100
8.000
0.500
0.010
82073010
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
221. - 冲头 DIN 9844 B 型
FIBRO
21.07.2023
222. - 冲头 DIN 9861 DA 型
FIBRO
24.06.2024
2211. - 冲头, 阶梯式, 圆形, ISO 8020
FIBRO
21.07.2023
251. - FIBROFLEX®-板
FIBRO
22.11.2023
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
2052.70. - 导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
22.11.2023
223. - 冲头 DIN 9861 D 型 / ISO 6752
FIBRO
24.06.2024
270. - 冲头,类似与DIN 9844, A 型
FIBRO
22.11.2023
2021.46. - 带凸缘的导向柱,含固定件,DIN 9825/~ISO 9182-5
FIBRO
20.09.2023
2209. - 冲头, 毛坯, DIN 9861, D 型
FIBRO
24.06.2024
276. - 钻套 带凸缘, DIN 172 式样 A
FIBRO
21.07.2023
260. - 精密冲裁凹模 无凸缘, DIN 9845 A 型
FIBRO
21.07.2023
277. - 钻套 无凸缘, DIN 179 式样 A
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表