您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2195.218. - 限制导向装置 带有防倾斜保护装置 用于输送带
FIBRO
标准件
外围设备
电动输送带
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/j/j07/2195_218.prj},{NB=2195.218.025.200.0500},{DOC=2195_218.pdf},{H=25.000},{A=200.000},{B=500},{ZTC=84283300},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2195.218.025.200.0500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
A
Bandbreite
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2195.218.025.030.0500
2195.218.025.030.0500
30.000
84283300
2195.218.025.050.0500
2195.218.025.050.0500
50.000
84283300
2195.218.025.075.0500
2195.218.025.075.0500
75.000
84283300
2195.218.025.100.0500
2195.218.025.100.0500
100.000
84283300
2195.218.025.125.0500
2195.218.025.125.0500
125.000
84283300
2195.218.025.150.0500
2195.218.025.150.0500
150.000
84283300
2195.218.025.175.0500
2195.218.025.175.0500
175.000
84283300
2195.218.025.200.0500
2195.218.025.200.0500
200.000
84283300
2195.218.025.225.0500
2195.218.025.225.0500
225.000
84283300
2195.218.025.250.0500
2195.218.025.250.0500
250.000
84283300
2195.218.025.275.0500
2195.218.025.275.0500
275.000
84283300
2195.218.025.300.0500
2195.218.025.300.0500
300.000
84283300
2195.218.025.350.0500
2195.218.025.350.0500
350.000
84283300
2195.218.025.400.0500
2195.218.025.400.0500
400.000
84283300
2195.218.025.450.0500
2195.218.025.450.0500
450.000
84283300
2195.218.025.500.0500
2195.218.025.500.0500
500.000
84283300
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2195.402. - 电动输送带
FIBRO
27.02.2024
2195.401. - 电动输送带
FIBRO
27.02.2024
2195.116. - 限制导向装置 用于输送带
FIBRO
22.11.2023
20200 - 配备导轨的气动龙门模块
norelem
26.06.2024
2195.219. - 限制导向装置 带有防倾斜保护装置 用于输送带
FIBRO
22.11.2023
95300 - 小型输送带,内部带有驱动装置
norelem
30.05.2024
2195.302. - 电动输送带
FIBRO
27.02.2024
TB30 - Conveyor belt
Montech
13.03.2024
2195.115. - 限制导向装置 用于输送带
FIBRO
22.11.2023
FB90 - Conveyor belt
Afag
13.12.2021
2195.140./141. - 单支撑的传送带底座
FIBRO
22.11.2023
TB40 - Conveyor
Montech
13.03.2024
Slide rails - Sliding rails
NC Componenti
07.03.2024
Floor stand narrow - Accessories TB Floor stand narrow
Montech
06.07.2022
Show more
Previews
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表